카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
SpiralJet HHSJX - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
원형 노즐
대형 이물 통과경 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/large_free_passage_full_cone_nozzles/nozzle_hhsjx_m.prj},{NB=B1HHSJX-SS120340_m},{PN=B1HHSJX-SS120340},{SG2=SpiralJet® HHSJX Series Nozzles},{CP=nozzle_hhsjx_m.prj},{IC=1},{SA=120},{CS=340},{TT=Male},{THD=BSPT},{MAT=316 Stainless Steel},{EOD=15,875},{MFP=15,875},{FR07=130},{FR15=190},{FR3=268},{FR7=410},{FR25=775},{LL=130.18},{SS1=47.62},{SS2=44.45},{SP=Full Cone},{SPSG=-},{SAG=Standard},{BDBN=27467-19 Hex, & Round},{ICRN=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
SA
스프레이 각도
[°]
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
ⁿ/ₐ
MFP
최대 이물 통과경 직경
[mm]
FR07
유량 @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FR15
유량 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FR3
유량 @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FR7
유량 @ 8 bar
ⁿ/ₐ
FR25
유량 @ 25 bar
ⁿ/ₐ
DESIGN
Design
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
SS3
S3
[mm]
B3/8HHSJX-SS12030
B3/8HHSJX-SS12030
3/8
120
30
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
4,7752
4,7752
11.4
16.8
24
36
68
Hexagon
69.85
25.40
22.23
22.23
B3/8HHSJX-12030
B3/8HHSJX-12030
3/8
120
30
수/암
BSPT
황동
4,7752
4,7752
11.4
16.8
24
36
68
Hexagon
69.85
25.40
22.23
22.23
B3/8HHSJX-PP12030
B3/8HHSJX-PP12030
3/8
120
30
수/암
BSPT
폴리프로필렌
4,7752
4,7752
11.4
16.8
24
36
68
Round
69.85
25.40
22.23
0.00
B3/8HHSJX-SS12040
B3/8HHSJX-SS12040
3/8
120
40
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
5,5626
5,5626
15.3
22
32
48
91
Hexagon
69.85
25.40
22.23
22.23
B3/8HHSJX-12040
B3/8HHSJX-12040
3/8
120
40
수/암
BSPT
황동
5,5626
5,5626
15.3
22
32
48
91
Hexagon
69.85
25.40
22.23
22.23
B3/8HHSJX-PP12040
B3/8HHSJX-PP12040
3/8
120
40
수/암
BSPT
폴리프로필렌
5,5626
5,5626
15.3
22
32
48
91
Round
69.85
25.40
22.23
0.00
B3/8HHSJX-SS12053
B3/8HHSJX-SS12053
3/8
120
53
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
6,35
6,35
20
30
42
64
121
Hexagon
69.85
25.40
22.23
22.23
B3/8HHSJX-12053
B3/8HHSJX-12053
3/8
120
53
수/암
BSPT
황동
6,35
6,35
20
30
42
64
121
Hexagon
69.85
25.40
22.23
22.23
B3/8HHSJX-PP12053
B3/8HHSJX-PP12053
3/8
120
53
수/암
BSPT
폴리프로필렌
6,35
6,35
20
30
42
64
121
Round
69.85
25.40
22.23
0.00
B3/8HHSJX-SS12082
B3/8HHSJX-SS12082
3/8
120
82
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
7,9502
7,9502
31
46
65
99
187
Hexagon
69.85
25.40
22.23
22.23
B3/8HHSJX-12082
B3/8HHSJX-12082
3/8
120
82
수/암
BSPT
황동
7,9502
7,9502
31
46
65
99
187
Hexagon
69.85
25.40
22.23
22.23
B3/8HHSJX-PP12082
B3/8HHSJX-PP12082
3/8
120
82
수/암
BSPT
폴리프로필렌
7,9502
7,9502
31
46
65
99
187
Round
69.85
25.40
22.23
0.00
B3/8HHSJX-SS9030
B3/8HHSJX-SS9030
3/8
90
30
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
4,7752
4,7752
11.4
16.8
24
36
68
Hexagon
69.85
25.40
22.23
22.23
B3/8HHSJX-9030
B3/8HHSJX-9030
3/8
90
30
수/암
BSPT
황동
4,7752
4,7752
11.4
16.8
24
36
68
Hexagon
69.85
25.40
22.23
22.23
B3/8HHSJX-PP9030
B3/8HHSJX-PP9030
3/8
90
30
수/암
BSPT
폴리프로필렌
4,7752
4,7752
11.4
16.8
24
36
68
Round
69.85
25.40
22.23
0.00
B3/8HHSJX-SS9040
B3/8HHSJX-SS9040
3/8
90
40
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
5,5626
5,5626
15.3
22
32
48
91
Hexagon
69.85
25.40
22.23
22.23
B3/8HHSJX-9040
B3/8HHSJX-9040
3/8
90
40
수/암
BSPT
황동
5,5626
5,5626
15.3
22
32
48
91
Hexagon
69.85
25.40
22.23
22.23
B3/8HHSJX-PP9040
B3/8HHSJX-PP9040
3/8
90
40
수/암
BSPT
폴리프로필렌
5,5626
5,5626
15.3
22
32
48
91
Round
69.85
25.40
22.23
0.00
B3/8HHSJX-SS9053
B3/8HHSJX-SS9053
3/8
90
53
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
6,35
6,35
20
30
42
64
121
Hexagon
69.85
25.40
22.23
22.23
B3/8HHSJX-9053
B3/8HHSJX-9053
3/8
90
53
수/암
BSPT
황동
6,35
6,35
20
30
42
64
121
Hexagon
69.85
25.40
22.23
22.23
B3/8HHSJX-PP9053
B3/8HHSJX-PP9053
3/8
90
53
수/암
BSPT
폴리프로필렌
6,35
6,35
20
30
42
64
121
Round
69.85
25.40
22.23
0.00
B3/8HHSJX-SS9082
B3/8HHSJX-SS9082
3/8
90
82
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
7,9502
7,9502
31
46
65
99
187
Hexagon
69.85
25.40
22.23
22.23
B3/8HHSJX-9082
B3/8HHSJX-9082
3/8
90
82
수/암
BSPT
황동
7,9502
7,9502
31
46
65
99
187
Hexagon
69.85
25.40
22.23
22.23
B3/8HHSJX-PP9082
B3/8HHSJX-PP9082
3/8
90
82
수/암
BSPT
폴리프로필렌
7,9502
7,9502
31
46
65
99
187
Round
69.85
25.40
22.23
0.00
B1/2HHSJX-SS120120
B1/2HHSJX-SS120120
1/2
120
120
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
9,525
9,525
46
67
95
145
274
Hexagon
85.72
28.57
26.97
26.97
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성