카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FullJet® HMFP/HHMFP - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
원형 노즐
대형 이물 통과경 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/large_free_passage_full_cone_nozzles/hmfp_m.prj},{NB=B1-1/4HHMFP-SS90260},{PN=B1-1/4HHMFP-SS90260},{SG2=FullJet® HMFP, HHMFP Series Nozzles},{CP=nozzle_hmfp_m.prj, nozzle_hhmfp_m.prj},{IC=1-1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=260},{MAT=316 Stainless Steel},{FR07=99},{FR15=141},{FR3=194},{FR6=266},{SA=90},{SP=Full Cone},{SPSG=-},{SAG=Standard},{AFPD=14,2748},{SA07=90},{SA3=88},{LL=96.01},{SS1=50.80},{MT=Casting},{BDNO=50952 Blank},{OIDN=50951 Blank},{PRA=7},{LJ=50.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
FR07
유량 @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FR15
유량 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FR3
유량 @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FR6
유량 @ 6 bar
ⁿ/ₐ
SA
스프레이 각도
[°]
SA07
스프레이 각도 @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
SA3
스프레이 각도 @ 3 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
B3/8HHMFP-SS11514
B3/8HHMFP-SS11514
3/8
수/암
BSPT
14
316 스테인리스 스틸
5.3
7.6
10.4
14.3
115
115
100
25.40
17.46
B3/8HHMFP-SS6014
B3/8HHMFP-SS6014
3/8
수/암
BSPT
14
316 스테인리스 스틸
5.3
7.6
10.4
14.3
60
60
62
25.40
17.46
B3/8HHMFP-SS9014
B3/8HHMFP-SS9014
3/8
수/암
BSPT
14
316 스테인리스 스틸
5.3
7.6
10.4
14.3
90
90
84
25.40
17.46
B3/8HHMFP-11514
B3/8HHMFP-11514
3/8
수/암
BSPT
14
황동
5.3
7.6
10.4
14.3
115
10.4
100
25.40
17.46
B3/8HHMFP-6014
B3/8HHMFP-6014
3/8
수/암
BSPT
14
황동
5.3
7.6
10.4
14.3
60
60
62
25.40
17.46
B3/8HHMFP-9014
B3/8HHMFP-9014
3/8
수/암
BSPT
14
황동
5.3
7.6
10.4
14.3
90
90
84
25.40
17.46
B3/8HHMFP-SS11522
B3/8HHMFP-SS11522
3/8
수/암
BSPT
22
316 스테인리스 스틸
8.4
11.9
16.4
23
115
115
100
25.40
17.46
B3/8HHMFP-SS6022
B3/8HHMFP-SS6022
3/8
수/암
BSPT
22
316 스테인리스 스틸
8.4
11.9
16.4
23
60
60
62
25.40
17.46
B3/8HHMFP-SS9022
B3/8HHMFP-SS9022
3/8
수/암
BSPT
22
316 스테인리스 스틸
8.4
11.9
16.4
23
90
90
84
25.40
17.46
B3/8HHMFP-11522
B3/8HHMFP-11522
3/8
수/암
BSPT
22
황동
8.4
11.9
16.4
23
115
115
100
25.40
17.46
B3/8HHMFP-6022
B3/8HHMFP-6022
3/8
수/암
BSPT
22
황동
8.4
11.9
16.4
23
60
60
62
25.40
17.46
B3/8HHMFP-9022
B3/8HHMFP-9022
3/8
수/암
BSPT
22
황동
8.4
11.9
16.4
23
90
90
84
25.40
17.46
B3/8HHMFP-SS11532
B3/8HHMFP-SS11532
3/8
수/암
BSPT
32
316 스테인리스 스틸
12.2
17.3
24
33
115
115
100
43.28
19.05
B3/8HHMFP-SS6032
B3/8HHMFP-SS6032
3/8
수/암
BSPT
32
316 스테인리스 스틸
12.2
17.3
24
33
60
60
62
43.28
19.05
B3/8HHMFP-SS9032
B3/8HHMFP-SS9032
3/8
수/암
BSPT
32
316 스테인리스 스틸
12.2
17.3
24
33
90
90
84
43.28
19.05
B3/8HHMFP-11532
B3/8HHMFP-11532
3/8
수/암
BSPT
32
황동
12.2
17.3
24
33
115
115
100
43.28
19.05
B3/8HHMFP-6032
B3/8HHMFP-6032
3/8
수/암
BSPT
32
황동
12.2
17.3
24
33
60
60
62
43.28
19.05
B3/8HHMFP-9032
B3/8HHMFP-9032
3/8
수/암
BSPT
32
황동
12.2
17.3
24
33
90
90
84
43.28
19.05
B1/2HHMFP-SS6032
B1/2HHMFP-SS6032
1/2
수/암
BSPT
32
316 스테인리스 스틸
12.2
17.3
24
33
60
60
62
31.11
22.23
B1/2HHMFP-SS9032
B1/2HHMFP-SS9032
1/2
수/암
BSPT
32
316 스테인리스 스틸
12.2
17.3
24
33
90
90
84
31.11
22.23
B1/2HHMFP-11532
B1/2HHMFP-11532
1/2
수/암
BSPT
32
황동
12.2
17.3
24
33
115
115
100
31.11
22.23
B1/2HHMFP-6032
B1/2HHMFP-6032
1/2
수/암
BSPT
32
황동
12.2
17.3
24
33
60
60
62
31.11
22.23
B1/2HHMFP-9032
B1/2HHMFP-9032
1/2
수/암
BSPT
32
황동
12.2
17.3
24
33
90
90
84
31.11
22.23
B1/2HHMFP-SS11551
B1/2HHMFP-SS11551
1/2
수/암
BSPT
51
316 스테인리스 스틸
19.4
28
38
52
115
115
100
52.83
25.40
B1/2HHMFP-SS6051
B1/2HHMFP-SS6051
1/2
수/암
BSPT
51
316 스테인리스 스틸
19.4
28
38
52
60
60
62
52.83
25.40
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성