카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
D26808-TP - UniJet Tip, fixed 15°
Spraying Systems
미터법 단위
부채꼴 스프레이 노즐
UniJet® 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/unijet_flat_spray_nozzles/d26808_tp.prj},{NB=D26808-TP11005},{DG=05},{SPRW=110},{MAT=},{D1=15},{H1=2},{D2=12.6},{H2=9.6},{SW1=8},{SW2=12.5},{W1=15},{INFO=INFO PDF},{INFO2=DS26808-1_GB.pdf},{Q1=0.000},{Q2=1.970},{Q3=2.550},{Q4=3.600},{Q5=4.410}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
DG
Nozzle size
ⁿ/ₐ
SPRW
스프레이 각도
[°]
D1
Diameter
[mm]
H1
Height
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H2
Height
[mm]
SW1
Key width
[mm]
SW2
Key width
[mm]
W1
Angle
[°]
Q1
유량 @ 3 bar
[l/min]
Q2
유량 @ 5 bar
[l/min]
Q3
유량 @ 10 bar
[l/min]
Q4
유량 @ 15 bar
[l/min]
Q5
유량 @ 20 bar
[l/min]
D26808-TP150017
D26808-TP150017
0017
15
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.067
0.087
0.123
0.150
0.173
D26808-TP250017
D26808-TP250017
0017
25
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.070
0.090
0.120
0.150
D26808-TP400017
D26808-TP400017
0017
40
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.070
0.090
0.120
0.150
D26808-TP500017
D26808-TP500017
0017
50
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.070
0.090
0.120
0.150
D26808-TP650017
D26808-TP650017
0017
65
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.070
0.090
0.120
0.150
D26808-TP730023
D26808-TP730023
0023
73
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.090
0.120
0.170
0.200
D26808-TP150025
D26808-TP150025
0025
15
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.100
0.130
0.180
0.220
D26808-TP250025
D26808-TP250025
0025
25
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.100
0.130
0.180
0.220
D26808-TP400025
D26808-TP400025
0025
40
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.100
0.130
0.180
0.220
D26808-TP500025
D26808-TP500025
0025
50
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.100
0.130
0.180
0.220
D26808-TP650025
D26808-TP650025
0025
65
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.100
0.130
0.180
0.220
D26808-TP150033
D26808-TP150033
0033
15
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.130
0.170
0.240
0.290
D26808-TP250033
D26808-TP250033
0033
25
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.130
0.170
0.240
0.290
D26808-TP400033
D26808-TP400033
0033
40
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.130
0.170
0.240
0.290
D26808-TP500033
D26808-TP500033
0033
50
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.130
0.170
0.240
0.290
D26808-TP650033
D26808-TP650033
0033
65
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.130
0.170
0.240
0.290
D26808-TP730033
D26808-TP730033
0033
73
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.130
0.170
0.240
0.290
D26808-TP15005
D26808-TP15005
005
15
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.200
0.250
0.360
0.440
D26808-TP25005
D26808-TP25005
005
25
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.200
0.250
0.360
0.440
D26808-TP40005
D26808-TP40005
005
40
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.200
0.250
0.360
0.440
D26808-TP50005
D26808-TP50005
005
50
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.200
0.250
0.360
0.440
D26808-TP65005
D26808-TP65005
005
65
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.200
0.250
0.360
0.440
D26808-TP150067
D26808-TP150067
0067
15
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.260
0.340
0.480
0.590
D26808-TP250067
D26808-TP250067
0067
25
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.260
0.340
0.480
0.590
D26808-TP400067
D26808-TP400067
0067
40
15
2
12.6
9.6
8
12.5
15
0.000
0.260
0.340
0.480
0.590
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성