카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
VeeJet® U - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
부채꼴 스프레이 노즐
표준 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/nozzle_u_m.prj},{NB=B1-1/4U-SS65500},{PN=B1-1/4U-SS65500},{NA=65},{SG2=U Series VeeJet®},{CP=nozzle_u_metric.prj},{IC=1-1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=500},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Flat Spray },{SAG=Standard},{EOD=13.4},{FRC04=72},{FRC07=95},{FRC15=140},{FRC3=197},{FRC6=279},{FRC7=302},{FRC015=441},{FRC020=510},{FRC035=674},{SA15=60},{SA3=65},{SA6=66},{SA015=68},{DN=10843},{BDN=10843},{L=3.75},{S1=1.69},{S2=1.38},{LL=95.25},{SS1=42.86},{SS2=34.93},{THLG=0.75000},{ND=1.66000},{PITCH=0.08700},{L1=0.75000000},{D1=1.47300000},{D2=0.00000000},{D3=1.31200000},{ANG1=60},{ANG2=30},{CH1=0.06000000},{CH2=0.06000000},{B=76},{A=0.00000},{DRILL=0.00000},{G=0.17000},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경(mm)
ⁿ/ₐ
FRC04
유량 용량 (lpm) @ 0.4 bar
ⁿ/ₐ
FRC07
유량 용량 (lpm) @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (lpm) @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FRC6
유량 용량 (lpm) @ 6 bar
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (lpm) @ 7 bar
ⁿ/ₐ
FRC015
유량 용량 (lpm) @ 15 bar
ⁿ/ₐ
FRC020
유량 용량 (lpm) @ 20 bar
ⁿ/ₐ
FRC035
유량 용량 (lpm) @ 35 bar
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
SA3
스프레이 각도 @ 3 bar
ⁿ/ₐ
SA6
스프레이 각도 @ 6 bar
ⁿ/ₐ
SA015
스프레이 각도 @ 15 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B1U-80500
B1U-80500
1
수/암
BSPT
500
황동
13.4
72
95
140
197
279
302
441
510
674
78
80
81
83
58.67
33.34
28.58
B1U-SS80580
B1U-SS80580
1
수/암
BSPT
580
303 스테인리스 스틸
14.4
84
111
162
229
324
350
512
591
782
78
80
81
83
58.67
33.34
28.58
B1U-80580
B1U-80580
1
수/암
BSPT
580
황동
14.4
84
111
162
229
324
350
512
591
782
78
80
81
83
58.67
33.34
28.58
B1U-SS65580
B1U-SS65580
1
수/암
BSPT
580
303 스테인리스 스틸
14.4
84
111
162
229
324
350
512
591
782
61
65
66
68
58.67
33.34
28.58
B1U-SS50500
B1U-SS50500
1
수/암
BSPT
500
303 스테인리스 스틸
13.4
72
95
140
197
279
302
441
510
674
49
50
51
54
58.67
33.34
28.58
B1U-50500
B1U-50500
1
수/암
BSPT
500
황동
13.4
72
95
140
197
279
302
441
510
674
49
50
51
54
58.67
33.34
28.58
B1U-SS50580
B1U-SS50580
1
수/암
BSPT
580
303 스테인리스 스틸
14.4
84
111
162
229
324
350
512
591
782
49
50
51
53
58.67
33.34
28.58
B1U-50580
B1U-50580
1
수/암
BSPT
580
황동
14.4
84
111
162
229
324
350
512
591
782
49
50
51
53
58.67
33.34
28.58
B1U-SS40500
B1U-SS40500
1
수/암
BSPT
500
303 스테인리스 스틸
13.4
72
95
140
197
279
302
441
510
674
38
40
41
45
58.67
33.34
28.58
B1U-40500
B1U-40500
1
수/암
BSPT
500
황동
13.4
72
95
140
197
279
302
441
510
674
38
40
41
45
58.67
33.34
28.58
B1U-SS25500
B1U-SS25500
1
수/암
BSPT
500
303 스테인리스 스틸
13.4
72
95
140
197
279
302
441
510
674
24
25
26
29
58.67
33.34
28.58
B1U-25500
B1U-25500
1
수/암
BSPT
500
황동
13.4
72
95
140
197
279
302
441
510
674
24
25
26
29
58.67
33.34
28.58
B1U-00570
B1U-00570
1
수/암
BSPT
570
황동
14.1
82
109
159
225
318
344
503
581
769
0
0
0
0
69.85
33.34
28.58
B1U-SS001000
B1U-SS001000
1
수/암
BSPT
1000
303 스테인리스 스틸
18.7
144
191
279
395
558
603
883
1019
1349
0
0
0
0
69.85
33.34
28.58
B1U-001000
B1U-001000
1
수/암
BSPT
1000
황동
18.7
144
191
279
395
558
603
883
1019
1349
0
0
0
0
69.85
33.34
28.58
B1U-I001000
B1U-I001000
1
수/암
BSPT
1000
연강
18.7
144
191
279
395
558
603
883
1019
1349
0
0
0
0
69.85
33.34
28.58
B1U-001100
B1U-001100
1
수/암
BSPT
1100
황동
19.6
159
210
307
434
614
663
971
1121
1483
0
0
0
0
69.85
33.34
28.58
B1-1/4U-SS65500
B1-1/4U-SS65500
1-1/4
수/암
BSPT
500
303 스테인리스 스틸
13.4
72
95
140
197
279
302
441
510
674
60
65
66
68
95.25
42.86
34.93
B1-1/4U-SS50500
B1-1/4U-SS50500
1-1/4
수/암
BSPT
500
303 스테인리스 스틸
13.4
72
95
140
197
279
302
441
510
674
49
50
51
54
95.25
42.86
34.93
B1-1/4U-50500
B1-1/4U-50500
1-1/4
수/암
BSPT
500
황동
13.4
72
95
140
197
279
302
441
510
674
49
50
51
54
95.25
42.86
34.93
B1-1/4U-SS50750
B1-1/4U-SS50750
1-1/4
수/암
BSPT
750
303 스테인리스 스틸
16.4
108
143
209
296
419
452
662
765
1011
49
50
51
53
95.25
42.86
34.93
B1-1/4U-50750
B1-1/4U-50750
1-1/4
수/암
BSPT
750
황동
16.4
108
143
209
296
419
452
662
765
1011
49
50
51
53
95.25
42.86
34.93
B1-1/4U-SS501000
B1-1/4U-SS501000
1-1/4
수/암
BSPT
1000
303 스테인리스 스틸
18.9
144
191
279
395
558
603
883
1019
1349
49
50
51
53
95.25
42.86
34.93
B1-1/4U-501000
B1-1/4U-501000
1-1/4
수/암
BSPT
1000
황동
18.9
144
191
279
395
558
603
883
1019
1349
49
50
51
53
95.25
42.86
34.93
B1-1/4U-I501000
B1-1/4U-I501000
1-1/4
수/암
BSPT
1000
연강
18.9
144
191
279
395
558
603
883
1019
1349
49
50
51
53
95.25
42.86
34.93
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성