카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FlatJet® P - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
부채꼴 스프레이 노즐
편향 부채꼴 스프레이 노즐
P 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/deflected_flat_spray_nozzles/p_series/nozzle_p_m.prj},{NB=B3/8P-40100_m},{PN=B3/8P-40100},{SG2=FlatJet® P Series Nozzles},{CP=nozzle_p_m.prj},{IC=3/8},{SA=40},{TT=Male},{THD=BSPT},{B=B},{CS=100},{MAT=Brass},{SP=Flat Spray},{EOD=5.9436},{FR01=23},{FR15=28},{FR03=39},{FR06=56},{FR07=60},{FR10=72},{SA1=35},{SA3=40},{SA7=44},{BDNO=1646},{MT=bar stock},{LL=86.51},{SS1=25.40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
SA
스프레이 각도
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
ⁿ/ₐ
FR01
유량 @ 1 bar
ⁿ/ₐ
FR15
유량 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FR03
유량 @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FR06
유량 @ 6 bar
ⁿ/ₐ
FR07
유량 @ 7 bar
ⁿ/ₐ
FR10
유량 @ 10 bar
ⁿ/ₐ
SA1
스프레이 각도 @ 1 bar
ⁿ/ₐ
SA3
스프레이 각도 @ 3 bar
ⁿ/ₐ
SA7
스프레이 각도 @ 7 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
B1/8P-SS3504_m
B1/8P-SS3504
1/8
35
수/암
BSPT
04
303 스테인리스 스틸
1.1938
.91
1.1
1.6
2.2
2.4
2.9
20
35
41
23.02
11.11
B1/8P-316SS3504_m
B1/8P-316SS3504
1/8
35
수/암
BSPT
04
316 스테인리스 스틸
1.1938
.91
1.1
1.6
2.2
2.4
2.9
20
35
41
23.02
11.11
B1/8P-3504_m
B1/8P-3504
1/8
35
수/암
BSPT
04
황동
1.1938
.91
1.1
1.6
2.2
2.4
2.9
20
35
41
23.02
11.11
B1/4P-SS1510_m
B1/4P-SS1510
1/4
15
수/암
BSPT
10
303 스테인리스 스틸
1.8796
–
2.8
3.9
5.6
6.0
7.2
–
15
23
47.62
15.88
B1/4P-316SS1510_m
B1/4P-316SS1510
1/4
15
수/암
BSPT
10
316 스테인리스 스틸
1.8796
–
2.8
3.9
5.6
6.0
7.2
–
15
23
47.62
15.88
B1/4P-1510_m
B1/4P-1510
1/4
15
수/암
BSPT
10
황동
1.8796
–
2.8
3.9
5.6
6.0
7.2
–
15
23
47.62
15.88
B1/4P-SS1520_m
B1/4P-SS1520
1/4
15
수/암
BSPT
20
303 스테인리스 스틸
2.667
–
5.6
7.9
11.2
12.1
14.4
–
15
19
53.98
15.88
B1/4P-316SS1520_m
B1/4P-316SS1520
1/4
15
수/암
BSPT
20
316 스테인리스 스틸
2.667
–
5.6
7.9
11.2
12.1
14.4
–
15
19
53.98
15.88
B1/4P-1520_m
B1/4P-1520
1/4
15
수/암
BSPT
20
황동
2.667
–
5.6
7.9
11.2
12.1
14.4
–
15
19
53.98
15.88
B1/4P-SS2540_m
B1/4P-SS2540
1/4
25
수/암
BSPT
40
303 스테인리스 스틸
3.7592
9.1
11.2
15.8
22
24
29
15
25
34
65.09
19.05
B1/4P-316SS2540_m
B1/4P-316SS2540
1/4
25
수/암
BSPT
40
316 스테인리스 스틸
3.7592
9.1
11.2
15.8
22
24
29
15
25
34
65.09
19.05
B1/4P-2540_m
B1/4P-2540
1/4
25
수/암
BSPT
40
황동
3.7592
9.1
11.2
15.8
22
24
29
15
25
34
65.09
19.05
B1/4P-SS3510_m
B1/4P-SS3510
1/4
35
수/암
BSPT
10
303 스테인리스 스틸
1.8796
2.3
2.8
3.9
5.6
6.0
7.2
18
35
39
36.51
15.88
B1/4P-316SS3510_m
B1/4P-316SS3510
1/4
35
수/암
BSPT
10
316 스테인리스 스틸
1.8796
2.3
2.8
3.9
5.6
6.0
7.2
18
35
39
36.51
15.88
B1/4P-3510_m
B1/4P-3510
1/4
35
수/암
BSPT
10
황동
1.8796
2.3
2.8
3.9
5.6
6.0
7.2
18
35
39
36.51
15.88
B1/4P-SS3520_m
B1/4P-SS3520
1/4
35
수/암
BSPT
20
303 스테인리스 스틸
2.667
4.6
5.6
7.9
11.2
12.1
14.4
24
35
40
42.07
19.05
B1/4P-316SS3520_m
B1/4P-316SS3520
1/4
35
수/암
BSPT
20
316 스테인리스 스틸
2.667
4.6
5.6
7.9
11.2
12.1
14.4
24
35
40
42.07
19.05
B1/4P-3520_m
B1/4P-3520
1/4
35
수/암
BSPT
20
황동
2.667
4.6
5.6
7.9
11.2
12.1
14.4
24
35
40
42.07
19.05
B1/4P-SS5005_m
B1/4P-SS5005
1/4
50
수/암
BSPT
05
303 스테인리스 스틸
1.3208
1.1
1.4
2.0
2.8
3.0
3.6
33
50
60
30.96
15.88
B1/4P-316SS5005_m
B1/4P-316SS5005
1/4
50
수/암
BSPT
05
316 스테인리스 스틸
1.3208
1.1
1.4
2.0
2.8
3.0
3.6
33
50
60
30.96
15.88
B1/4P-5005_m
B1/4P-5005
1/4
50
수/암
BSPT
05
황동
1.3208
1.1
1.4
2.0
2.8
3.0
3.6
33
50
60
30.96
15.88
B1/4P-SS5010_m
B1/4P-SS5010
1/4
50
수/암
BSPT
10
303 스테인리스 스틸
1.8796
2.3
2.8
3.9
5.6
6.0
7.2
34
50
60
30.96
15.88
B1/4P-316SS5010_m
B1/4P-316SS5010
1/4
50
수/암
BSPT
10
316 스테인리스 스틸
1.8796
2.3
2.8
3.9
5.6
6.0
7.2
34
50
60
30.96
15.88
B1/4P-5010_m
B1/4P-5010
1/4
50
수/암
BSPT
10
황동
1.8796
2.3
2.8
3.9
5.6
6.0
7.2
34
50
60
30.96
15.88
B1/4P-SS5025_m
B1/4P-SS5025
1/4
50
수/암
BSPT
25
303 스테인리스 스틸
2.9718
5.7
7.0
9.9
14.0
15.1
18.0
42
50
59
41.27
19.05
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성