카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
Form APV3-EPV3 light - Light Pneumatic series
Speedyblock
Pneumatic series
Powered by
CAD모델 선택
{speedyblock/pneumatica_magnetica/apv3_epv3_asmtab.prj},{NB=200/EPVM0},{CODICE=AO187},{MODELLO=200/EPVM},{FAM=Toggle clamps},{SER=Pneumatic},{USE=APV3EPV3 application},{EQUIPAGGIAMENTO=Cilindro pneumatico magnetico},{VER=2},{ESECUZIONE=Acciaio inox},{ANGOLO=0},{A=151},{B=210},{C=78},{D=57},{DX=57.0},{E=51},{F=35},{F1=16},{G=26},{H=16},{I=14.5},{L=-},{M=17},{N=3},{O=-},{P=M8},{Q=6.5},{T=59.5},{U=1/8\"},{V=6},{Z=-},{FH=160},{FH1=160},{FH2=250},{FS1=90},{FS2=150},{GR=1200},{PPATH=apv3_epv3_asmtpl.prj},{AX=151.0},{BX=210.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODELLO
Description
ⁿ/ₐ
FAM
Family
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
USE
Characteristics and applications
ⁿ/ₐ
EQUIPAGGIAMENTO
Kit
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
U
ⁿ/ₐ
V
[mm]
Z
[mm]
FH
[daN]
FS1
[daN]
FS2
[daN]
GR
[g]
200/EPVM
AO187
200/EPVM
Toggle clamps
Pneumatic
APV3 with open clamping l...
Magnetic pneumatic cylind...
Stainless steel
151
210
78
57
51
35
16
26
16
14.5
-
17
3
-
M8
6.5
59.5
1/8"
6
-
160
90
150
1200
300/APV3
AO221
300/APV3
Toggle clamps
Pneumatic
APV3 with open clamping l...
Pneumatic cylinder
-
186
258
108
71
60.5
50
30
30
28
16.5
10.3
20
3
42
M10
8.5
68.5
1/4"
-
110
240
120
240
2450
300/EPV3
AO226
300/EPV3
Toggle clamps
Pneumatic
APV3 with open clamping l...
Pneumatic cylinder
-
187.5
258
108
72.5
60.5
50
30
30
28
16.5
-
20
3
-
M10
8.5
68.5
1/4"
8
-
240
120
240
2450
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성