카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
Form T2 light - Double rod series (Light performance)
Speedyblock
Latch series
Powered by
CAD모델 선택
{speedyblock/a_tirante/t2_leggera_asmtab.prj},{NB=320/T2054},{CODICE=AL505},{MODELLO=320/T2},{FAM=Toggle clamps},{SER=Latch},{USE=T2 application},{ESECUZIONE=-},{ANGOLO=0},{DX=54},{DXX=[54:63]},{A=152},{AX=152.0},{B=32},{BX=32.0},{C=16},{D=54÷63},{E=44},{F=28},{G=32},{H=14.3},{I=19},{L=40},{M=22},{N=25},{O=3},{Q=6.5},{S=48},{T=M6},{FH=320},{GR=250},{X=5.000},{ROT=2.000},{PPATH=serie_a_tirante/t2_leggera_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODELLO
Description
ⁿ/ₐ
FAM
Family
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
USE
Characteristics and applications
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
T
ⁿ/ₐ
FH
[mm]
GR
[g]
160/T2
AL500
160/T2
Toggle clamps
Latch
The tool comes with a dou...
-
99
26
12
35÷44
28
20
19
10
16
26
14
18
2
4.3
25
M4
160
85
160/T2X
AS500
160/T2X
Toggle clamps
Latch
The tool comes with a dou...
Stainless steel
99
26
12
35÷44
28
20
19
10
16
26
14
18
2
4.3
25
M4
160
85
320/T2
AL505
320/T2
Toggle clamps
Latch
The tool comes with a dou...
-
152
32
16
54÷63
44
28
32
14.3
19
40
22
25
3
6.5
48
M6
320
250
320/T2X
AS505
320/T2X
Toggle clamps
Latch
The tool comes with a dou...
Stainless steel
152
32
16
54÷63
44
28
32
14.3
19
40
22
25
3
6.5
48
M6
320
250
700/T2
AL510
700/T2
Toggle clamps
Latch
The tool comes with a dou...
-
223.5
42
24
70÷90
54
38
38
19
41.5
60
26
36
3.5
8.5
58
M8
750
600
700/T2X
AS510
700/T2X
Toggle clamps
Latch
The tool comes with a dou...
Stainless steel
223.5
42
24
70÷90
54
38
38
19
41.5
60
26
36
3.5
8.5
58
M8
750
600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성