카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
Double rod series (light performance)
Speedyblock
Latch series
U-shaped accessory for latch series
Powered by
CAD모델 선택
{speedyblock/a_tirante/accessorio_a_u_per_la_serie_a_tirante/t20_leggera.prj},{NB=AX572-130},{CODICE=AX572-130},{MODELLO=320/T20X-T30X},{ESECUZIONE=Inox 304},{A=130.2},{B=32},{C=45.0},{D1=M6},{D1X=6},{D2=5.2},{N=10},{M=9.6},{W=4.0},{VW=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODELLO
Description
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
AX556
AX556
160/T2-T6
-
56.4
21
27.5
M4
3.4
AX570
AX570
160/T2X
Inox 304
56.4
21
27.5
M4
3.4
AX604
AX604
160/T16
Inox 316
56.4
21
27.5
M4
3.4
AX557
AX557
160/T3-T4
-
70.4
21
28.5
M4
3.4
AX574
AX574
160/T3X
Inox 304
70.4
21
28.5
M4
3.4
AX556-103
AX556-103
160/T20-T30-T40-T60
-
103.4
21
30.0
M4
3.4
AX570-103
AX570-103
160/T20X-T30X
Inox 304
103.4
21
30.0
M4
3.4
AX604-103
AX604-103
160/T160
Inox 316
103.4
21
30.0
M4
3.4
AX556-153
AX556-153
160/T20-T30-T40-T60
-
153.4
21
35.0
M4
3.4
AX570-153
AX570-153
160/T20X-T30X
Inox 304
153.4
21
35.0
M4
3.4
AX604-153
AX604-153
160/T160
Inox 316
153.4
21
35.0
M4
3.4
AX556-203
AX556-203
160/T20-T30-T40-T60
-
203.4
21
35.0
M4
3.4
AX570-203
AX570-203
160/T20X-T30X
Inox 304
203.4
21
35.0
M4
3.4
AX604-203
AX604-203
160/T160
Inox 316
203.4
21
35.0
M4
3.4
AX558
AX558
320/T2-T6
-
78.2
32
44.0
M6
5.2
AX572
AX572
320/T2X
Inox 304
78.2
32
44.0
M6
5.2
AX606
AX606
320/T16
Inox 316
78.2
32
44.0
M6
5.2
AX559
AX559
320/T3-T4
-
110.2
32
44.0
M6
5.2
AX576
AX576
320/T3X
Inox 304
110.2
32
44.0
M6
5.2
AX558-130
AX558-130
320/T20-T30-T40-T60
-
130.2
32
45.0
M6
5.2
AX572-130
AX572-130
320/T20X-T30X
Inox 304
130.2
32
45.0
M6
5.2
AX606-130
AX606-130
320/T160
Inox 316
130.2
32
45.0
M6
5.2
AX558-155
AX558-155
320/T20-T30-T40-T60
-
155.2
32
45.0
M6
5.2
AX572-155
AX572-155
320/T20X-T30X
Inox 304
155.2
32
45.0
M6
5.2
AX606-155
AX606-155
320/T160
Inox 316
155.2
32
45.0
M6
5.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성