RXHG Ø 26 - Extra heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RXHG
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rxhg/rxhg_26_metric.prj},{NB=RXHG26-089(0)_1},{CODE=RXHG26-089},{DH=25.40},{DD=12.70},{LO=89.00},{RG=109.3},{SX=0.0},{S1=13.5},{F1=1471},{S2=15.2},{F2=1665},{S3=17.8},{F3=1943},{SN=22.2},{DE=25.40},{B=6.350},{H=4.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RXHG26-025
RXHG26-025
25.40
12.70
25.40
426.8
0.000
3.8
1622
4.3
1835
5.1
2177
6.4
RXHG26-032
RXHG26-032
25.40
12.70
31.75
328.6
0.000
4.8
1577
5.3
1742
6.4
2103
7.9
RXHG26-038
RXHG26-038
25.40
12.70
38.10
280.2
0.000
5.8
1637
6.6
1850
7.6
2135
9.5
RXHG26-044
RXHG26-044
25.40
12.70
44.45
234.5
0.000
6.6
1548
7.6
1782
8.9
2087
11.1
RXHG26-051
RXHG26-051
25.40
12.70
50.80
203.1
0.000
7.6
1548
8.6
1754
10.2
2064
12.7
RXHG26-064
RXHG26-064
25.40
12.70
63.50
156.9
0.000
9.7
1515
10.9
1714
12.7
1993
15.9
RXHG26-076
RXHG26-076
25.40
12.70
76.20
128.9
0.000
11.4
1473
13.0
1670
15.2
1964
19.1
RXHG26-089
RXHG26-089
25.40
12.70
89.00
109.3
0.000
13.5
1471
15.2
1665
17.8
1943
22.2
RXHG26-102
RXHG26-102
25.40
12.70
101.60
96.7
0.000
15.2
1473
17.3
1670
20.3
1964
25.4
RXHG26-115
RXHG26-115
25.40
12.70
114.30
85.4
0.000
17.3
1476
19.6
1672
22.9
1954
28.6
RXHG26-127
RXHG26-127
25.40
12.70
127.00
75.6
0.000
19.1
1441
21.6
1633
25.4
1922
31.8
RXHG26-140
RXHG26-140
25.40
12.70
139.70
68.9
0.000
21.1
1454
23.9
1647
27.9
1922
34.9
RXHG26-152
RXHG26-152
25.40
12.70
152.40
63.0
0.000
22.9
1441
25.9
1633
30.5
1922
38.1
RXHG26-178
RXHG26-178
25.40
12.70
177.80
53.4
0.000
26.7
1426
30.2
1613
35.6
1901
44.5
RXHG26-203
RXHG26-203
25.40
12.70
203.20
46.5
0.000
30.5
1418
34.5
1604
40.6
1888
50.8
RXHG26-305
RXHG26-305
25.40
12.70
304.80
30.8
0.000
45.7
1409
51.8
1597
61.0
1879
76.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성