RHGO Ø 51 - Heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RHGO
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rhgo/rhgo_51_metric.prj},{NB=RHGO51-127(0)_1},{CODE=RHGO51-127},{DH=50.80},{DD=25.40},{LO=127.00},{RG=207.7},{SX=0.0},{S1=19.1},{F1=3956},{S2=25.4},{F2=5275},{S3=31.8},{F3=6594},{SN=38.1},{DE=50.80},{B=12.700},{H=7.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RHGO51-064
RHGO51-064
50.80
25.40
63.50
439.9
0
9.7
4246
12.7
5587
16.0
7039
19.1
RHGO51-076
RHGO51-076
50.80
25.40
76.20
360.7
0
11.4
4123
15.2
5498
19.1
6872
22.9
RHGO51-089
RHGO51-089
50.80
25.40
88.90
297.7
0
13.5
4008
17.8
5293
22.4
6654
26.7
RHGO51-102
RHGO51-102
50.80
25.40
101.60
262.7
0
15.2
4003
20.3
5338
25.4
6672
30.5
RHGO51-115
RHGO51-115
50.80
25.40
114.30
222.7
0
17.3
3848
22.9
5092
28.7
6394
34.3
RHGO51-127
RHGO51-127
50.80
25.40
127.00
207.7
0
19.1
3956
25.4
5275
31.8
6594
38.1
RHGO51-140
RHGO51-140
50.80
25.40
139.70
188.6
0
21.1
3976
27.9
5270
35.1
6611
41.9
RHGO51-152
RHGO51-152
50.80
25.40
152.40
171.1
0
22.9
3911
30.5
5215
38.1
6519
45.7
RHGO51-178
RHGO51-178
50.80
25.40
177.80
143.6
0
26.7
3830
35.6
5106
44.5
6383
53.3
RHGO51-203
RHGO51-203
50.80
25.40
203.20
127.8
0
30.5
3896
40.6
5195
50.8
6494
61.0
RHGO51-254
RHGO51-254
50.80
25.40
254.00
100.2
0
38.1
3816
50.8
5089
63.5
6361
76.2
RHGO51-305
RHGO51-305
50.80
25.40
304.80
83.5
0
45.7
3819
61.0
5092
76.2
6365
91.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성