W Ø 25 - Hyper-strong
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series W
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/w/w_25.prj},{NB=W25-050(0)},{CODE=W25-050},{DH=25},{DD=10},{LO=50},{RG=2400},{SX=0.0},{SN=5.000},{BXH=6.9 X 9.1},{DE=24.75},{DE1=24.750},{B=6.900},{H=9.100},{DDNUM=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
W25-032(0)
W25-032
25
10
30
4800
2.500
6.9 X 9.1
W25-050(0)
W25-050
25
10
50
2400
5.000
6.9 X 9.1
W25-075(0)
W25-075
25
10
75
1500
8.000
6.9 X 9.1
W25-100(0)
W25-100
25
10
100
1000
12.000
6.9 X 9.1
W25-125(0)
W25-125
25
10
125
857
14.000
6.9 X 9.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성