A Ø 25 - Ultra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series A
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/a/a_25.prj},{NB=A25-115(0)},{CODE=A25-115},{DH=25},{DD=12.5},{LO=115},{RG=360},{SX=0.0},{S1=11.5},{F1=4140},{S2=13.8},{F2=4968},{S3=15.5},{F3=5589},{SN=17.3},{FN=6210},{SB=26},{FB=9360},{MAT=Cr-Si},{BXH=5.6 x 7.5},{DE=24.7},{DE1=24.700},{B=5.600},{H=7.500},{DDNUM=12.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
A25-064
A25-064
25
12.5
64
644
0.000
64.000
6.4
4122
7.7
4959
8.6
5564
9.6
6182
13
5.6 x 7.5
A25-076
A25-076
25
12.5
76
556
0.000
76.000
7.6
4226
9.1
5060
10.3
5705
11.4
6338
16
5.6 x 7.5
A25-089
A25-089
25
12.5
89
462
0.000
89.000
8.9
4112
10.7
4943
12.0
5551
13.4
6168
20
5.6 x 7.5
A25-102
A25-102
25
12.5
102
390
0.000
102.000
10.2
3978
12.2
4758
13.8
5370
15.3
5967
23
5.6 x 7.5
A25-115
A25-115
25
12.5
115
360
0.000
115.000
11.5
4140
13.8
4968
15.5
5589
17.3
6210
26
5.6 x 7.5
A25-127
A25-127
25
12.5
127
326
0.000
127.000
12.7
4140
15.2
4955
17.1
5589
19.1
6210
28
5.6 x 7.5
A25-152
A25-152
25
12.5
152
255
0.000
152.000
15.2
3876
18.2
4641
20.5
5233
22.8
5814
34
5.6 x 7.5
A25-178
A25-178
25
12.5
178
230
0.000
178.000
17.8
4094
21.4
4922
24.0
5527
26.7
6141
39
5.6 x 7.5
A25-203
A25-203
25
12.5
203
202
0.000
203.000
20.3
4101
24.4
4929
27.4
5536
30.5
6151
45
5.6 x 7.5
A25-305
A25-305
25
12.5
305
136
0.000
305.000
30.5
4148
36.6
4978
41.2
5600
45.8
6222
63
5.6 x 7.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성