RMHR Ø 3/8 - Medium heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs US Series INCH
Series RMHR
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_us_series/rmhr/rmhr_10_inch.prj},{NB=RMHR10-044(0-in)_1},{CODE=RMHR10-044},{DHINCH=3/8},{DDINCH=3/16},{LO=44.45},{LOINCH=1 3/4},{LOIX=1.75},{R=5.8},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.35},{F1LBS=20.3},{S2INCH=0.44},{F2LBS=25.4},{S3INCH=0.53},{F3LBS=30.5},{SN=16.4},{SNINCH=0.65},{DE=9.53},{B=2.385},{H=1.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
S1INCH
Deflection for optimum life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Deflection for long life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Max. operating deflection
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Max. deflection
[인치]
RMHR10-025
RMHR10-025
3/8
3/16
1
8.4
0.00
0.20
16.8
0.25
21.0
0.30
25.2
0.37
RMHR10-032
RMHR10-032
3/8
3/16
1 1/4
7.3
0.00
0.25
18.3
0.31
22.8
0.38
27.4
0.46
RMHR10-038
RMHR10-038
3/8
3/16
1 1/2
6.7
0.00
0.30
20.1
0.38
25.1
0.45
30.2
0.56
RMHR10-044
RMHR10-044
3/8
3/16
1 3/4
5.8
0.00
0.35
20.3
0.44
25.4
0.53
30.5
0.65
RMHR10-051
RMHR10-051
3/8
3/16
2
5.0
0.00
0.40
20.0
0.50
25.0
0.60
30.0
0.74
RMHR10-064
RMHR10-064
3/8
3/16
2 1/2
3.7
0.00
0.50
18.5
0.63
23.3
0.75
27.8
0.93
RMHR10-076
RMHR10-076
3/8
3/16
3
3.0
0.00
0.60
18.0
0.75
22.5
0.90
27.0
1.11
RMHR10-305
RMHR10-305
3/8
3/16
12
0.8
0.00
2.40
19.2
3.00
24.0
3.60
28.8
4.44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성