CRD 8000 - Manifold System
Special Springs
Manifold System
CRD
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/manifold_system/crd/crd_8000_tab.prj},{NB=CRD 8000 - 4.00 - A(0)},{CODE=CRD 8000 - 4.00 - A},{CODENIT=-},{CU=101.6},{L=143.8},{B=114.3},{RC=2.8},{D=109.5},{P=103 - 138},{PMIN=25},{CX=0},{F0=6000 - 8000},{S=50.27},{W=7.29},{VERS=8000},{PPATH=crd_tpl.prj},{FILETTO=M 100 X 2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
B
Thread
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
FILETTO
Thread dimensions
ⁿ/ₐ
CRD 8000 - 1.00 - A(0)
CRD 8000 - 1.00 - A
25.4
67.6
137.4
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
4.27
M 100 X 2
CRD 8000 - 1.50 - A(0)
CRD 8000 - 1.50 - A
38.1
80.3
50.8
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
4.78
M 100 X 2
CRD 8000 - 2.00 - A(0)
CRD 8000 - 2.00 - A
50.8
93.0
63.5
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
5.28
M 100 X 2
CRD 8000 - 2.50 - A(0)
CRD 8000 - 2.50 - A
63.5
105.7
76.2
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
5.78
M 100 X 2
CRD 8000 - 3.00 - A(0)
CRD 8000 - 3.00 - A
76.2
118.4
88.9
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
6.28
M 100 X 2
CRD 8000 - 3.50 - A(0)
CRD 8000 - 3.50 - A
88.9
131.1
101.6
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
6.79
M 100 X 2
CRD 8000 - 4.00 - A(0)
CRD 8000 - 4.00 - A
101.6
143.8
114.3
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
7.29
M 100 X 2
CRD 8000 - 4.50 - A(0)
CRD 8000 - 4.50 - A
114.3
156.5
127.0
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
7.79
M 100 X 2
CRD 8000 - 5.00 - A(0)
CRD 8000 - 5.00 - A
127.0
169.2
139.7
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
8.29
M 100 X 2
CRD 8000 - 5.50 - A(0)
CRD 8000 - 5.50 - A
139.7
181.9
152.4
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
8.79
M 100 X 2
CRD 8000 - 6.00 - A(0)
CRD 8000 - 6.00 - A
152.4
194.6
165.1
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
9.30
M 100 X 2
CRD 8000 - 6.50 - A(0)
CRD 8000 - 6.50 - A
165.1
207.3
177.8
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
9.80
M 100 X 2
CRD 8000 - 7.00 - A(0)
CRD 8000 - 7.00 - A
177.8
220.0
190.5
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
10.30
M 100 X 2
CRD 8000 - 7.50 - A(0)
CRD 8000 - 7.50 - A
190.5
232.7
203.2
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
10.80
M 100 X 2
CRD 8000 - 8.00 - A(0)
CRD 8000 - 8.00 - A
203.2
245.4
215.9
2.8
109.5
103 - 138
25
6000 - 8000
50.27
11.31
M 100 X 2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성