SC 250 - ISO 11901 Standard
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc_250_tab.prj},{NB=SC250-025-E-N(0--)},{CU=25.0},{L=100.0},{LMIN=75.0},{RC=2},{D=38.0},{RD=15.0},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=27.4},{S=1.77},{MAXSPEED=1.8},{SIZE=38.0},{FTP=7.000},{FT=56.500},{FS2B=55.000},{ED=1},{V2=0.02743},{P2=150},{OSM=2.000},{PRA=3.000},{SPM=92},{OP=1},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=SC250-025-E-N},{CODENIT=AR2,5-25.6-C},{W=0.48},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FS2A38','FS2A 38','rv_fs2a2.jpg','FS2B38','FS2B 38','rv_fs2b2.jpg','FC38A','FC 38 A','rv_fc2.jpg','FCQC38','FCQC 38','rv_fcqc2.jpg','FSA38','FSA 38','rv_fsa2.jpg','FSD38','FSD 38','rv_fsd2.jpg','FT38','FT 38','rv_ft2.jpg','FTP38','FTP 38','rv_ftp2.jpg'},{FIS=-},{CX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm3]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
SC250-010-E
SC250-010-E
10.0
70.0
60.0
2
38.0
15.0
150
20
260
305
334
16.0
1.77
1.8
0.40
100
0
80
SC250-013-E
SC250-013-E
12.7
75.4
62.7
2
38.0
15.0
150
20
260
310
342
18.1
1.77
1.8
0.41
98
0
80
SC250-016-E
SC250-016-E
16.0
82.0
66.0
2
38.0
15.0
150
20
260
316
350
20.6
1.77
1.8
0.43
96
0
80
SC250-019-E
SC250-019-E
19.0
88.0
69.0
2
38.0
15.0
150
20
260
320
357
22.9
1.77
1.8
0.45
94
0
80
SC250-025-E
SC250-025-E
25.0
100.0
75.0
2
38.0
15.0
150
20
260
327
366
27.4
1.77
1.8
0.48
92
0
80
SC250-038-E
SC250-038-E
38.0
126.0
88.0
2
38.0
15.0
150
20
260
336
380
37.3
1.77
1.8
0.54
90
0
80
SC250-050-E
SC250-050-E
50.0
150.0
100.0
2
38.0
15.0
150
20
260
341
387
46.5
1.77
1.8
0.60
88
0
80
SC250-063-E
SC250-063-E
63.5
177.0
113.5
2
38.0
15.0
150
20
260
345
393
56.7
1.77
1.8
0.66
86
0
80
SC250-080-E
SC250-080-E
80.0
210.0
130.0
2
38.0
15.0
150
20
260
348
398
69.3
1.77
1.8
0.74
84
0
80
SC250-100-E
SC250-100-E
100.0
250.0
150.0
2
38.0
15.0
150
20
260
351
403
84.2
1.77
1.8
0.81
82
0
80
SC250-125-E
SC250-125-E
125.0
300.0
175.0
2
38.0
15.0
150
20
260
355
409
101.6
1.77
1.8
0.98
80
0
80
SC250-010-E-N
SC250-010-E-N
10.0
70.0
60.0
2
38.0
15.0
0
20
0
0
0
16.0
1.77
1.8
0.40
100
0
80
SC250-013-E-N
SC250-013-E-N
12.7
75.4
62.7
2
38.0
15.0
0
20
0
0
0
18.1
1.77
1.8
0.41
98
0
80
SC250-016-E-N
SC250-016-E-N
16.0
82.0
66.0
2
38.0
15.0
0
20
0
0
0
20.6
1.77
1.8
0.43
96
0
80
SC250-019-E-N
SC250-019-E-N
19.0
88.0
69.0
2
38.0
15.0
0
20
0
0
0
22.9
1.77
1.8
0.45
94
0
80
SC250-025-E-N
SC250-025-E-N
25.0
100.0
75.0
2
38.0
15.0
0
20
0
0
0
27.4
1.77
1.8
0.48
92
0
80
SC250-038-E-N
SC250-038-E-N
38.0
126.0
88.0
2
38.0
15.0
0
20
0
0
0
37.3
1.77
1.8
0.54
90
0
80
SC250-050-E-N
SC250-050-E-N
50.0
150.0
100.0
2
38.0
15.0
0
20
0
0
0
46.5
1.77
1.8
0.60
88
0
80
SC250-063-E-N
SC250-063-E-N
63.5
177.0
113.5
2
38.0
15.0
0
20
0
0
0
56.7
1.77
1.8
0.66
86
0
80
SC250-080-E-N
SC250-080-E-N
80.0
210.0
130.0
2
38.0
15.0
0
20
0
0
0
69.3
1.77
1.8
0.74
84
0
80
SC250-100-E-N
SC250-100-E-N
100.0
250.0
150.0
2
38.0
15.0
0
20
0
0
0
84.2
1.77
1.8
0.81
82
0
80
SC250-125-E-N
SC250-125-E-N
125.0
300.0
175.0
2
38.0
15.0
0
20
0
0
0
101.6
1.77
1.8
0.98
80
0
80
SC250-010-E-E
SC250-010-E-E
10.0
70.0
60.0
2
38.0
15.0
0
20
0
0
0
16.0
1.77
1.8
0.40
100
0
80
SC250-013-E-E
SC250-013-E-E
12.7
75.4
62.7
2
38.0
15.0
0
20
0
0
0
18.1
1.77
1.8
0.41
98
0
80
SC250-016-E-E
SC250-016-E-E
16.0
82.0
66.0
2
38.0
15.0
0
20
0
0
0
20.6
1.77
1.8
0.43
96
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성