SC 150 - ISO 11901 Standard
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc_150_tab.prj},{NB=SC150-038-E-N(0--)},{CU=38.0},{L=126.0},{LMIN=88.0},{RC=2},{D=32.0},{RD=12.0},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=27.3},{S=1.13},{MAXSPEED=1.8},{SIZE=32.0},{FTP=MIN},{FT=MIN},{FS2B=50.000},{ED=1},{V2=0.02734},{P2=150},{OSM=1.000},{PRA=1.000},{SPM=90},{OP=1},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=SC150-038-E-N},{CODENIT=AR1,5-38.6-C},{W=0.36},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FS2A32','FS2A 32','rv_fs2a2.jpg','FS2B32','FS2B 32','rv_fs2b2.jpg','FC32A','FC 32 A','rv_fc2.jpg','FSA32','FSA 32','rv_fsa2.jpg','FCQC32','FCQC 32','rv_fcqc2.jpg','FSD32','FSD 32','rv_fsd2.jpg'},{FIS=-},{CX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm3]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
SC150-010-E(0--)
SC150-010-E
10.0
70.0
60.0
2
32.0
12.0
150
20
170
192
209
11.6
1.13
1.8
0.28
100
0
80
SC150-013-E(0--)
SC150-013-E
12.7
75.4
62.7
2
32.0
12.0
150
20
170
195
213
13.1
1.13
1.8
0.29
98
0
80
SC150-016-E(0--)
SC150-016-E
16.0
82.0
66.0
2
32.0
12.0
150
20
170
198
218
14.8
1.13
1.8
0.30
96
0
80
SC150-025-E(0--)
SC150-025-E
25.0
100.0
75.0
2
32.0
12.0
150
20
170
203
226
20.0
1.13
1.8
0.33
94
0
80
SC150-038-E(0--)
SC150-038-E
38.0
126.0
88.0
2
32.0
12.0
150
20
170
208
233
27.3
1.13
1.8
0.36
90
0
80
SC150-050-E(0--)
SC150-050-E
50.0
150.0
100.0
2
32.0
12.0
150
20
170
211
237
34.1
1.13
1.8
0.40
88
0
80
SC150-063-E(0--)
SC150-063-E
63.5
177.0
113.5
2
32.0
12.0
150
20
170
212
239
41.7
1.13
1.8
0.44
86
0
80
SC150-080-E(0--)
SC150-080-E
80.0
210.0
130.0
2
32.0
12.0
150
20
170
214
242
50.9
1.13
1.8
0.49
84
0
80
SC150-100-E(0--)
SC150-100-E
100.0
250.0
150.0
2
32.0
12.0
150
20
170
216
245
61.6
1.13
1.8
0.55
82
0
80
SC150-125-E(0--)
SC150-125-E
125.0
300.0
175.0
2
32.0
12.0
150
20
170
218
247
74.7
1.13
1.8
0.64
80
0
80
SC150-010-E-N(0--)
SC150-010-E-N
10.0
70.0
60.0
2
32.0
12.0
0
20
0
0
0
11.6
1.13
1.8
0.28
100
0
80
SC150-013-E-N(0--)
SC150-013-E-N
12.7
75.4
62.7
2
32.0
12.0
0
20
0
0
0
13.1
1.13
1.8
0.29
98
0
80
SC150-016-E-N(0--)
SC150-016-E-N
16.0
82.0
66.0
2
32.0
12.0
0
20
0
0
0
14.8
1.13
1.8
0.30
96
0
80
SC150-025-E-N(0--)
SC150-025-E-N
25.0
100.0
75.0
2
32.0
12.0
0
20
0
0
0
20.0
1.13
1.8
0.33
94
0
80
SC150-038-E-N(0--)
SC150-038-E-N
38.0
126.0
88.0
2
32.0
12.0
0
20
0
0
0
27.3
1.13
1.8
0.36
90
0
80
SC150-050-E-N(0--)
SC150-050-E-N
50.0
150.0
100.0
2
32.0
12.0
0
20
0
0
0
34.1
1.13
1.8
0.40
88
0
80
SC150-063-E-N(0--)
SC150-063-E-N
63.5
177.0
113.5
2
32.0
12.0
0
20
0
0
0
41.7
1.13
1.8
0.44
86
0
80
SC150-080-E-N(0--)
SC150-080-E-N
80.0
210.0
130.0
2
32.0
12.0
0
20
0
0
0
50.9
1.13
1.8
0.49
84
0
80
SC150-100-E-N(0--)
SC150-100-E-N
100.0
250.0
150.0
2
32.0
12.0
0
20
0
0
0
61.6
1.13
1.8
0.55
82
0
80
SC150-125-E-N(0--)
SC150-125-E-N
125.0
300.0
175.0
2
32.0
12.0
0
20
0
0
0
74.7
1.13
1.8
0.64
80
0
80
SC150-010-E-E(0--)
SC150-010-E-E
10.0
70.0
60.0
2
32.0
12.0
0
20
0
0
0
11.6
1.13
1.8
0.28
100
0
80
SC150-013-E-E(0--)
SC150-013-E-E
12.7
75.4
62.7
2
32.0
12.0
0
20
0
0
0
13.1
1.13
1.8
0.29
98
0
80
SC150-016-E-E(0--)
SC150-016-E-E
16.0
82.0
66.0
2
32.0
12.0
0
20
0
0
0
14.8
1.13
1.8
0.30
96
0
80
SC150-025-E-E(0--)
SC150-025-E-E
25.0
100.0
75.0
2
32.0
12.0
0
20
0
0
0
20.0
1.13
1.8
0.33
94
0
80
SC150-038-E-E(0--)
SC150-038-E-E
38.0
126.0
88.0
2
32.0
12.0
0
20
0
0
0
27.3
1.13
1.8
0.36
90
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성