RV 9500 - Minima altezza, massima forza
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv9500_asmtab.prj},{NB=RV9500-050-B-N--(0)},{CU=50},{L=178},{LMIN=128},{RC=3},{D=150},{RD=90},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=1010.0},{S=63.62},{MAXSPEED=1.8},{W=11.49},{A=90},{E=142},{L3=24.5},{G=100},{CH=0.8},{FB=190},{FBA=190},{FS2=190},{FS2A=190},{FCA=220},{FCQA=162},{FSA=260},{H=53},{FSD=200},{FBB=138.000},{ED=1.000},{FT=195.000},{S2=63.61725},{V2=1.01003},{P2=150},{OSM=9.000},{SPM=45},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RV9500-050-B-N},{CODENIT=KD95-50.3-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
RV9500-019-B
RV9500-019-B
19
116
97
3
150
90
150
20
9540
13135
15265
513.0
63.62
1.8
9.56
80
0
80
RV9500-025-B
RV9500-025-B
25
128
103
3
150
90
150
20
9540
13676
16105
609.0
63.62
1.8
9.93
70
0
80
RV9500-032-B
RV9500-032-B
32
142
110
3
150
90
150
20
9540
14156
16862
722.0
63.62
1.8
10.37
60
0
80
RV9500-038-B
RV9500-038-B
38
154
116
3
150
90
150
20
9540
14480
17376
818.0
63.62
1.8
10.74
55
0
80
RV9500-050-B
RV9500-050-B
50
178
128
3
150
90
150
20
9540
14967
18156
1010.0
63.62
1.8
11.49
45
0
80
RV9500-063-B
RV9500-063-B
63
204
141
3
150
90
150
20
9540
15341
18759
1218.0
63.62
1.8
12.30
40
0
80
RV9500-075-B
RV9500-075-B
75
228
153
3
150
90
150
20
9540
15597
19177
1411.0
63.62
1.8
13.05
35
0
80
RV9500-080-B
RV9500-080-B
80
238
158
3
150
90
150
20
9540
15686
19322
1491.0
63.62
1.8
13.37
30
0
80
RV9500-100-B
RV9500-100-B
100
278
178
3
150
90
150
20
9540
15970
19788
1811.0
63.62
1.8
14.61
25
0
80
RV9500-125-B
RV9500-125-B
125
328
203
3
150
90
150
20
9540
16216
20194
2212.0
63.62
1.8
16.18
20
0
80
RV9500-019-B-N
RV9500-019-B-N
19
116
97
3
150
90
0
20
0
0
0
513.0
63.62
1.8
9.56
80
0
80
RV9500-025-B-N
RV9500-025-B-N
25
128
103
3
150
90
0
20
0
0
0
609.0
63.62
1.8
9.93
70
0
80
RV9500-032-B-N
RV9500-032-B-N
32
142
110
3
150
90
0
20
0
0
0
722.0
63.62
1.8
10.37
60
0
80
RV9500-038-B-N
RV9500-038-B-N
38
154
116
3
150
90
0
20
0
0
0
818.0
63.62
1.8
10.74
55
0
80
RV9500-050-B-N
RV9500-050-B-N
50
178
128
3
150
90
0
20
0
0
0
1010.0
63.62
1.8
11.49
45
0
80
RV9500-063-B-N
RV9500-063-B-N
63
204
141
3
150
90
0
20
0
0
0
1218.0
63.62
1.8
12.30
40
0
80
RV9500-075-B-N
RV9500-075-B-N
75
228
153
3
150
90
0
20
0
0
0
1411.0
63.62
1.8
13.05
35
0
80
RV9500-080-B-N
RV9500-080-B-N
80
238
158
3
150
90
0
20
0
0
0
1491.0
63.62
1.8
13.37
30
0
80
RV9500-100-B-N
RV9500-100-B-N
100
278
178
3
150
90
0
20
0
0
0
1811.0
63.62
1.8
14.61
25
0
80
RV9500-125-B-N
RV9500-125-B-N
125
328
203
3
150
90
0
20
0
0
0
2212.0
63.62
1.8
16.18
20
0
80
RV9500-019-B-E
RV9500-019-B-E
19
116
97
3
150
90
0
20
0
0
0
513.0
63.62
1.8
9.56
80
0
80
RV9500-025-B-E
RV9500-025-B-E
25
128
103
3
150
90
0
20
0
0
0
609.0
63.62
1.8
9.93
70
0
80
RV9500-032-B-E
RV9500-032-B-E
32
142
110
3
150
90
0
20
0
0
0
722.0
63.62
1.8
10.37
60
0
80
RV9500-038-B-E
RV9500-038-B-E
38
154
116
3
150
90
0
20
0
0
0
818.0
63.62
1.8
10.74
55
0
80
RV9500-050-B-E
RV9500-050-B-E
50
178
128
3
150
90
0
20
0
0
0
1010.0
63.62
1.8
11.49
45
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RV 12000 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 20000 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
FS2A - Fixing
Special Springs
18.06.2020
RV 6600 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 2400 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
2480.21. - Gas spring, small dimension and low force
FIBRO
08.05.2024
39CP02A - Control panel
Special Springs
18.06.2020
H 4200 - ISO Standard, high force
Special Springs
27.05.2024
39CPVC - Panel control
Special Springs
18.06.2020
FC A - FC A-fixings
Veith
08.10.2009
FCQ A - FCQ A-fixings
Veith
08.10.2009
FS2 - FS2-fixings
Veith
08.10.2009
FS2A - FS2A-fixings
Veith
08.10.2009
FC-FCC - Fixing
Special Springs
18.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성