RT 1200 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RT
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rt/rt_1200_asmtab.prj},{NB=RT1200-125-B--(0)},{CU=125},{L=302},{LMIN=177},{RC=3},{D=50},{RD=28},{P=170},{PMIN=20},{F0=1060},{F1I=1877},{F1P=2296},{V=204.7},{S=6.15},{MAXSPEED=1.8},{W=1.60},{FB=MIN},{FBA=MIN},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=54},{FCQA=50.500},{FSA=130},{H=175},{FSD=30.000},{VERS=1200},{VER=65},{L3=14.500},{FS2B=MIN},{ED=1.000},{FT=MIN},{FS1=1.500},{S2=6.15752},{V2=0.20474},{P2=170},{OSM=4.000},{SPM=20},{TMAX=80},{CODE=RT1200-125-B},{CODENIT=KT12-125.3},{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FC50A','FC 50A','rv_fc2.jpg','FSA50','FSA 50','rv_fsa2.jpg','FSD50','FSD 50','rv_fsd2.jpg','FCQC50','FCQC 50','rv_fcqc2.jpg','FS150','FS1 50','rt_fs1.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
RT1200-010-B
RT1200-010-B
10
72
62
3
50
28
170
20
1060
1473
1685
25.5
6.15
1.8
0.68
100
0
80
RT1200-013-B
RT1200-013-B
13
78
65
3
50
28
170
20
1060
1532
1772
30.2
6.15
1.8
0.70
100
0
80
RT1200-016-B
RT1200-016-B
16
84
68
3
50
28
170
20
1060
1578
1841
34.9
6.15
1.8
0.73
95
0
80
RT1200-019-B
RT1200-019-B
19
90
71
3
50
28
170
20
1060
1615
1896
39.6
6.15
1.8
0.75
95
0
80
RT1200-025-B
RT1200-025-B
25
102
77
3
50
28
170
20
1060
1671
1980
48.9
6.15
1.8
0.80
90
0
80
RT1200-032-B
RT1200-032-B
32
116
84
3
50
28
170
20
1060
1717
2049
59.8
6.15
1.8
0.86
80
0
80
RT1200-038-B
RT1200-038-B
38
128
90
3
50
28
170
20
1060
1745
2093
69.2
6.15
1.8
0.90
65
0
80
RT1200-050-B
RT1200-050-B
50
152
102
3
50
28
170
20
1060
1786
2155
87.9
6.15
1.8
1.00
50
0
80
RT1200-063-B
RT1200-063-B
63
178
115
3
50
28
170
20
1060
1814
2199
108.1
6.15
1.8
1.10
40
0
80
RT1200-075-B
RT1200-075-B
75
202
127
3
50
28
170
20
1060
1833
2229
126.8
6.15
1.8
1.20
30
0
80
RT1200-080-B
RT1200-080-B
80
212
132
3
50
28
170
20
1060
1840
2239
134.6
6.15
1.8
1.24
30
0
80
RT1200-100-B
RT1200-100-B
100
252
152
3
50
28
170
20
1060
1860
2270
165.8
6.15
1.8
1.40
25
0
80
RT1200-125-B
RT1200-125-B
125
302
177
3
50
28
170
20
1060
1877
2296
204.7
6.15
1.8
1.60
20
0
80
RT1200-010-B-N
RT1200-010-B-N
10
72
62
3
50
28
0
20
0
0
0
25.5
6.15
1.8
0.68
100
0
80
RT1200-013-B-N
RT1200-013-B-N
13
78
65
3
50
28
0
20
0
0
0
30.2
6.15
1.8
0.70
100
0
80
RT1200-016-B-N
RT1200-016-B-N
16
84
68
3
50
28
0
20
0
0
0
34.9
6.15
1.8
0.73
95
0
80
RT1200-019-B-N
RT1200-019-B-N
19
90
71
3
50
28
0
20
0
0
0
39.6
6.15
1.8
0.75
95
0
80
RT1200-025-B-N
RT1200-025-B-N
25
102
77
3
50
28
0
20
0
0
0
48.9
6.15
1.8
0.80
90
0
80
RT1200-032-B-N
RT1200-032-B-N
32
116
84
3
50
28
0
20
0
0
0
59.8
6.15
1.8
0.86
80
0
80
RT1200-038-B-N
RT1200-038-B-N
38
128
90
3
50
28
0
20
0
0
0
69.2
6.15
1.8
0.90
65
0
80
RT1200-050-B-N
RT1200-050-B-N
50
152
102
3
50
28
0
20
0
0
0
87.9
6.15
1.8
1.00
50
0
80
RT1200-063-B-N
RT1200-063-B-N
63
178
115
3
50
28
0
20
0
0
0
108.1
6.15
1.8
1.10
40
0
80
RT1200-075-B-N
RT1200-075-B-N
75
202
127
3
50
28
0
20
0
0
0
126.8
6.15
1.8
1.20
30
0
80
RT1200-080-B-N
RT1200-080-B-N
80
212
132
3
50
28
0
20
0
0
0
134.6
6.15
1.8
1.24
30
0
80
RT1200-100-B-N
RT1200-100-B-N
100
252
152
3
50
28
0
20
0
0
0
165.8
6.15
1.8
1.40
25
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성