RS 750 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RS
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rs/rs_750_asmtab.prj},{NB=},{CU=29},{L=96},{LMIN=67},{RC=2},{D=45},{RD=25},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=44.3},{S=4.91},{MAXSPEED=1.8},{W=0.50},{A=25},{E=40},{L3=14.5},{G=20},{CH=0.8},{FB=70},{FBA=70},{FS2=70},{FS2A=70},{FCA=86},{FCQA=64},{FSA=100},{H=60},{ED=1.000},{P2=150},{OSM=3},{SPM=80},{TMAX=80},{TMIN=0},{CODE=RS750-029-B-N},{CODENIT=KS7,5-29.3-C},{FISX='-','-','rs_unfixed.jpg','FB45','FB 45','rs_fb2.jpg','FBA45','FBA 45','rs_fba2.jpg','FBB45','FBB 45','rs_fbb2.jpg','FS245','FS2 45','rs_fs22.jpg','FS2A45','FS2A 45','rs_fs2a2.jpg','FT45','FT 45','rs_ft2.jpg','FTP45','FTP 45','rs_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
ⁿ/ₐ
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMAX
Temperature max
[°C]
TMIN
Temperature min
[°C]
RS750-007-B
7
52
45
2
45
25
150
20
740
972
1114
16.5
4.91
1.8
0.36
100
80
0
RS750-010-B
10
58
48
2
45
25
150
20
740
1024
1193
20.3
4.91
1.8
0.38
100
80
0
RS750-013-B
13
64
51
2
45
25
150
20
740
1062
1253
24.1
4.91
1.8
0.39
95
80
0
RS750-016-B
16
70
54
2
45
25
150
20
740
1092
1300
27.9
4.91
1.8
0.41
95
80
0
RS750-022-B
22
82
60
2
45
25
150
20
740
1135
1369
35.4
4.91
1.8
0.45
90
80
0
RS750-029-B
29
96
67
2
45
25
150
20
740
1168
1423
44.3
4.91
1.8
0.50
80
80
0
RS750-035-B
35
108
73
2
45
25
150
20
740
1189
1456
51.8
4.91
1.8
0.54
65
80
0
RS750-047-B
47
132
85
2
45
25
150
20
740
1217
1502
67.0
4.91
1.8
0.61
50
80
0
RS750-060-B
60
158
98
2
45
25
150
20
740
1237
1535
83.4
4.91
1.8
0.70
40
80
0
RS750-072-B
72
182
110
2
45
25
150
20
740
1250
1556
98.5
4.91
1.8
0.77
30
80
0
RS750-077-B
77
192
115
2
45
25
150
20
740
1254
1563
104.8
4.91
1.8
0.81
30
80
0
RS750-097-B
97
232
135
2
45
25
150
20
740
1267
1584
130.0
4.91
1.8
0.93
25
80
0
RS750-122-B
122
282
160
2
45
25
150
20
740
1278
1602
161.5
4.91
1.8
1.10
20
80
0
RS750-007-B-N
7
52
45
2
45
25
0
20
0
0
0
16.5
4.91
1.8
0.36
100
80
0
RS750-010-B-N
10
58
48
2
45
25
0
20
0
0
0
20.3
4.91
1.8
0.38
100
80
0
RS750-013-B-N
13
64
51
2
45
25
0
20
0
0
0
24.1
4.91
1.8
0.39
95
80
0
RS750-016-B-N
16
70
54
2
45
25
0
20
0
0
0
27.9
4.91
1.8
0.41
95
80
0
RS750-022-B-N
22
82
60
2
45
25
0
20
0
0
0
35.4
4.91
1.8
0.45
90
80
0
RS750-029-B-N
29
96
67
2
45
25
0
20
0
0
0
44.3
4.91
1.8
0.50
80
80
0
RS750-035-B-N
35
108
73
2
45
25
0
20
0
0
0
51.8
4.91
1.8
0.54
65
80
0
RS750-047-B-N
47
132
85
2
45
25
0
20
0
0
0
67.0
4.91
1.8
0.61
50
80
0
RS750-060-B-N
60
158
98
2
45
25
0
20
0
0
0
83.4
4.91
1.8
0.70
40
80
0
RS750-072-B-N
72
182
110
2
45
25
0
20
0
0
0
98.5
4.91
1.8
0.77
30
80
0
RS750-077-B-N
77
192
115
2
45
25
0
20
0
0
0
104.8
4.91
1.8
0.81
30
80
0
RS750-097-B-N
97
232
135
2
45
25
0
20
0
0
0
130.0
4.91
1.8
0.93
25
80
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성