RS 350 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RS
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rs/rs_350_asmtab.prj},{NB=RS350-029-B-N--(0)},{CU=29},{L=94},{LMIN=65},{RC=2},{D=32},{RD=16},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=19.9},{S=2.01},{MAXSPEED=1.8},{W=0.23},{A=16},{E=27},{L3=10.5},{G=20},{CH=0.8},{FS2=50},{FS2A=50},{FCA=60},{FSA=90},{H=60},{ED=1},{S2=2.01062},{V2=0.01991},{P2=180},{OSM=1},{SPM=80},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RS350-029-B-N},{CODENIT=KS3,5-29.3-C},{FISX='-','-','rs_unfixed.jpg','FS2A32','FS2A 32','rs_fs2a2.jpg','FS2B32','FS2B 32','rs_fb2b2.jpg'},{FISXNIT='-','-','rs_unfixed.jpg','FS2A32','06179','rs_fs2a2.jpg','FS2B32','06302','rs_fb2b2.jpg','FC32A','05590/C','','FCQC32','06837/C','','FSA32','06476/C','','FSD32','06755/C',''},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
RS350-007-B--(0)
RS350-007-B
7
50
43
2
32
16
180
20
360
484
541
6.9
2.01
1.8
0.16
100
0
80
RS350-010-B--(0)
RS350-010-B
10
56
46
2
32
16
180
20
360
506
572
8.6
2.01
1.8
0.17
100
0
80
RS350-013-B--(0)
RS350-013-B
13
62
49
2
32
16
180
20
360
521
594
10.4
2.01
1.8
0.18
95
0
80
RS350-016-B--(0)
RS350-016-B
16
68
52
2
32
16
180
20
360
533
610
12.2
2.01
1.8
0.19
95
0
80
RS350-022-B--(0)
RS350-022-B
22
80
58
2
32
16
180
20
360
549
633
15.8
2.01
1.8
0.21
90
0
80
RS350-029-B--(0)
RS350-029-B
29
94
65
2
32
16
180
20
360
560
650
19.9
2.01
1.8
0.23
80
0
80
RS350-035-B--(0)
RS350-035-B
35
106
71
2
32
16
180
20
360
567
660
23.5
2.01
1.8
0.25
65
0
80
RS350-047-B--(0)
RS350-047-B
47
130
83
2
32
16
180
20
360
577
674
30.6
2.01
1.8
0.29
50
0
80
RS350-060-B--(0)
RS350-060-B
60
156
96
2
32
16
180
20
360
583
683
38.3
2.01
1.8
0.33
40
0
80
RS350-072-B--(0)
RS350-072-B
72
180
108
2
32
16
180
20
360
587
689
45.4
2.01
1.8
0.36
30
0
80
RS350-077-B--(0)
RS350-077-B
77
190
113
2
32
16
180
20
360
589
691
48.4
2.01
1.8
0.38
30
0
80
RS350-097-B--(0)
RS350-097-B
97
230
133
2
32
16
180
20
360
593
697
60.3
2.01
1.8
0.44
25
0
80
RS350-122-B--(0)
RS350-122-B
122
280
158
2
32
16
180
20
360
602
712
73.9
2.01
1.8
0.51
20
0
80
RS350-007-B-N--(0)
RS350-007-B-N
7
50
43
2
32
16
0
20
0
0
0
6.9
2.01
1.8
0.16
100
0
80
RS350-010-B-N--(0)
RS350-010-B-N
10
56
46
2
32
16
0
20
0
0
0
8.6
2.01
1.8
0.17
100
0
80
RS350-013-B-N--(0)
RS350-013-B-N
13
62
49
2
32
16
0
20
0
0
0
10.4
2.01
1.8
0.18
95
0
80
RS350-016-B-N--(0)
RS350-016-B-N
16
68
52
2
32
16
0
20
0
0
0
12.2
2.01
1.8
0.19
95
0
80
RS350-022-B-N--(0)
RS350-022-B-N
22
80
58
2
32
16
0
20
0
0
0
15.8
2.01
1.8
0.21
90
0
80
RS350-029-B-N--(0)
RS350-029-B-N
29
94
65
2
32
16
0
20
0
0
0
19.9
2.01
1.8
0.23
80
0
80
RS350-035-B-N--(0)
RS350-035-B-N
35
106
71
2
32
16
0
20
0
0
0
23.5
2.01
1.8
0.25
65
0
80
RS350-047-B-N--(0)
RS350-047-B-N
47
130
83
2
32
16
0
20
0
0
0
30.6
2.01
1.8
0.29
50
0
80
RS350-060-B-N--(0)
RS350-060-B-N
60
156
96
2
32
16
0
20
0
0
0
38.3
2.01
1.8
0.33
40
0
80
RS350-072-B-N--(0)
RS350-072-B-N
72
180
108
2
32
16
0
20
0
0
0
45.4
2.01
1.8
0.36
30
0
80
RS350-077-B-N--(0)
RS350-077-B-N
77
190
113
2
32
16
0
20
0
0
0
48.4
2.01
1.8
0.38
30
0
80
RS350-097-B-N--(0)
RS350-097-B-N
97
230
133
2
32
16
0
20
0
0
0
60.3
2.01
1.8
0.44
25
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성