RG 6600 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RG
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rg/rg_6600_asmtab.prj},{NB=RG6600-038-B-N--(0)},{CU=38},{L=148},{LMIN=110},{RC=3},{D=120},{RD=75},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=541.0},{S=44.18},{MAXSPEED=1.8},{W=6.28},{FB=140},{FBA=109.500},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=125},{FCQA=120.500},{FSA=220},{H=108},{FSD=65.000},{VERS=6600},{VER=107},{L3=22.500},{ED=1.000},{FT=MIN},{P2=150},{OSM=8.000},{SPM=55},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RG6600-038-B-N},{CODENIT=KG66-38.3-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
P2
Pressione FC
[Bar]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
RG6600-016-B
RG6600-016-B
16
104
88
3
120
75
150
20
6630
9056
10500
306.0
44.18
1.8
5.40
150
100
0
80
RG6600-019-B
RG6600-019-B
19
110
91
3
120
75
150
20
6630
9306
10887
338.0
44.18
1.8
5.52
150
80
0
80
RG6600-025-B
RG6600-025-B
25
122
97
3
120
75
150
20
6630
9712
11521
402.0
44.18
1.8
5.76
150
60
0
80
RG6600-032-B
RG6600-032-B
32
136
104
3
120
75
150
20
6630
10073
12093
477.0
44.18
1.8
6.04
150
60
0
80
RG6600-038-B
RG6600-038-B
38
148
110
3
120
75
150
20
6630
10316
12483
541.0
44.18
1.8
6.28
150
55
0
80
RG6600-050-B
RG6600-050-B
50
172
122
3
120
75
150
20
6630
10683
13075
668.0
44.18
1.8
6.76
150
45
0
80
RG6600-063-B
RG6600-063-B
63
198
135
3
120
75
150
20
6630
10964
13534
807.0
44.18
1.8
7.28
150
40
0
80
RG6600-075-B
RG6600-075-B
75
222
147
3
120
75
150
20
6630
11157
13852
935.0
44.18
1.8
7.75
150
30
0
80
RG6600-080-B
RG6600-080-B
80
232
152
3
120
75
150
20
6630
11225
13963
988.0
44.18
1.8
7.95
150
30
0
80
RG6600-100-B
RG6600-100-B
100
272
172
3
120
75
150
20
6630
11439
14318
1201.0
44.18
1.8
8.75
150
25
0
80
RG6600-125-B
RG6600-125-B
125
322
197
3
120
75
150
20
6630
11625
14628
1467.0
44.18
1.8
9.75
150
20
0
80
RG6600-016-B-N
RG6600-016-B-N
16
104
88
3
120
75
0
20
0
0
0
306.0
44.18
1.8
5.40
150
100
0
80
RG6600-019-B-N
RG6600-019-B-N
19
110
91
3
120
75
0
20
0
0
0
338.0
44.18
1.8
5.52
150
80
0
80
RG6600-025-B-N
RG6600-025-B-N
25
122
97
3
120
75
0
20
0
0
0
402.0
44.18
1.8
5.76
150
60
0
80
RG6600-032-B-N
RG6600-032-B-N
32
136
104
3
120
75
0
20
0
0
0
477.0
44.18
1.8
6.04
150
60
0
80
RG6600-038-B-N
RG6600-038-B-N
38
148
110
3
120
75
0
20
0
0
0
541.0
44.18
1.8
6.28
150
55
0
80
RG6600-050-B-N
RG6600-050-B-N
50
172
122
3
120
75
0
20
0
0
0
668.0
44.18
1.8
6.76
150
45
0
80
RG6600-063-B-N
RG6600-063-B-N
63
198
135
3
120
75
0
20
0
0
0
807.0
44.18
1.8
7.28
150
40
0
80
RG6600-075-B-N
RG6600-075-B-N
75
222
147
3
120
75
0
20
0
0
0
935.0
44.18
1.8
7.75
150
30
0
80
RG6600-080-B-N
RG6600-080-B-N
80
232
152
3
120
75
0
20
0
0
0
988.0
44.18
1.8
7.95
150
30
0
80
RG6600-100-B-N
RG6600-100-B-N
100
272
172
3
120
75
0
20
0
0
0
1201.0
44.18
1.8
8.75
150
25
0
80
RG6600-125-B-N
RG6600-125-B-N
125
322
197
3
120
75
0
20
0
0
0
1467.0
44.18
1.8
9.75
150
20
0
80
RG6600-016-B-E
RG6600-016-B-E
16
104
88
3
120
75
0
20
0
0
0
306.0
44.18
1.8
5.40
150
100
0
80
RG6600-019-B-E
RG6600-019-B-E
19
110
91
3
120
75
0
20
0
0
0
338.0
44.18
1.8
5.52
150
80
0
80
RG6600-025-B-E
RG6600-025-B-E
25
122
97
3
120
75
0
20
0
0
0
402.0
44.18
1.8
5.76
150
60
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RT 350 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging p...
Special Springs
09.04.2024
RT 500 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging p...
Special Springs
09.04.2024
H 6600 - ISO Standard, high force
Special Springs
27.05.2024
M 50 - Mini cylinders
Special Springs
10.02.2023
39CP07A - Panel control
Special Springs
18.06.2020
SC 7500 - ISO 11901 Standard
Special Springs
09.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성