RF 1200 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rf/rf_1200_asmtab.prj},{NB=RF1200-125-B--(0)},{CU=125},{L=298},{LMIN=173},{RC=3},{D=50},{RD=28},{P=150},{PMIN=20},{F0=1046},{F1I=1889},{F1P=2315},{V=202.9},{MAXSPEED=1.8},{VERS=1000},{ED=1.000},{V2=0.20292},{S2=6.15752},{FT=80.000},{P2=150},{OSM=4.000},{SPM=20},{TMIN=0},{TMAX=80},{COD=RF1200-125-B},{CODE=RF1200-125-B},{CODENIT=KF12-125.3},{S=6.15},{W=1.55},{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB50','FB 50','rv_fb2.jpg','FBA50','FBA 50','rv_fba2.jpg','FS250','FS2 50','rv_fs2_2.jpg','FS2A50','FS2A 50','rv_fs2a2.jpg','FC50A','FC 50A','rv_fc2.jpg','FCQC50','FCQC 50','rv_fcqc2.jpg','FSA50','FSA 50','rv_fsa2.jpg','FSD50','FSD50','rv_fsd2.jpg','FT50','FT 50','rv_ft2.jpg','FTP50','FTP 50','rv_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm3]
S
Surface
[cm2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
RF1200-013-B
RF1200-013-B
13
74
61
3
50
28
150
20
1046
1577
1839
28.4
6.15
1.8
0.65
97
0
80
RF1200-016-B
RF1200-016-B
16
80
64
3
50
28
150
20
1046
1622
1906
33.1
6.15
1.8
0.68
95
0
80
RF1200-019-B
RF1200-019-B
19
86
67
3
50
28
150
20
1046
1657
1959
37.7
6.15
1.8
0.70
93
0
80
RF1200-025-B
RF1200-025-B
25
98
73
3
50
28
150
20
1046
1709
2037
47.1
6.15
1.8
0.75
90
0
80
RF1200-032-B
RF1200-032-B
32
112
80
3
50
28
150
20
1046
1750
2100
58.0
6.15
1.8
0.81
80
0
80
RF1200-038-B
RF1200-038-B
38
124
86
3
50
28
150
20
1046
1776
2139
67.4
6.15
1.8
0.85
65
0
80
RF1200-050-B
RF1200-050-B
50
148
98
3
50
28
150
20
1046
1811
2194
86.1
6.15
1.8
0.95
50
0
80
RF1200-063-B
RF1200-063-B
63
174
111
3
50
28
150
20
1046
1836
2233
106.3
6.15
1.8
1.05
40
0
80
RF1200-075-B
RF1200-075-B
75
198
123
3
50
28
150
20
1046
1853
2258
125.0
6.15
1.8
1.15
35
0
80
RF1200-080-B
RF1200-080-B
80
208
128
3
50
28
150
20
1046
1858
2267
132.8
6.15
1.8
1.19
30
0
80
RF1200-100-B
RF1200-100-B
100
248
148
3
50
28
150
20
1046
1875
2293
164.0
6.15
1.8
1.35
25
0
80
RF1200-125-B
RF1200-125-B
125
298
173
3
50
28
150
20
1046
1889
2315
202.9
6.15
1.8
1.55
20
0
80
RF1200-013-B-N
RF1200-013-B-N
13
74
61
3
50
28
0
20
0
0
0
28.4
6.15
1.8
0.65
97
0
80
RF1200-016-B-N
RF1200-016-B-N
16
80
64
3
50
28
0
20
0
0
0
33.1
6.15
1.8
0.68
95
0
80
RF1200-019-B-N
RF1200-019-B-N
19
86
67
3
50
28
0
20
0
0
0
37.7
6.15
1.8
0.70
93
0
80
RF1200-025-B-N
RF1200-025-B-N
25
98
73
3
50
28
0
20
0
0
0
47.1
6.15
1.8
0.75
90
0
80
RF1200-032-B-N
RF1200-032-B-N
32
112
80
3
50
28
0
20
0
0
0
58.0
6.15
1.8
0.81
80
0
80
RF1200-038-B-N
RF1200-038-B-N
38
124
86
3
50
28
0
20
0
0
0
67.4
6.15
1.8
0.85
65
0
80
RF1200-050-B-N
RF1200-050-B-N
50
148
98
3
50
28
0
20
0
0
0
86.1
6.15
1.8
0.95
50
0
80
RF1200-063-B-N
RF1200-063-B-N
63
174
111
3
50
28
0
20
0
0
0
106.3
6.15
1.8
1.05
40
0
80
RF1200-075-B-N
RF1200-075-B-N
75
198
123
3
50
28
0
20
0
0
0
125.0
6.15
1.8
1.15
35
0
80
RF1200-080-B-N
RF1200-080-B-N
80
208
128
3
50
28
0
20
0
0
0
132.8
6.15
1.8
1.19
30
0
80
RF1200-100-B-N
RF1200-100-B-N
100
248
148
3
50
28
0
20
0
0
0
164.0
6.15
1.8
1.35
25
0
80
RF1200-125-B-N
RF1200-125-B-N
125
298
173
3
50
28
0
20
0
0
0
202.9
6.15
1.8
1.55
20
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성