LS 9500 - Zero force on contact
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
LS
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/ls/ls_9500_tab.prj},{NB=LS9500-300-C(0--)},{CU=300.0},{L=755},{LMIN=455.0},{RC=3},{RD=90},{P=150},{PMIN=20},{F0=9540},{F1I=17027},{F1P=21545},{V=4871.0},{S=63.61},{MAXSPEED=1.8},{SIZE=9500.000},{DK=90.000},{PRA=6.000},{FT=195.000},{FTP=245.000},{FBB=100.000},{V2=4.87115},{S2=63.61725},{P2=150},{SPM=15},{OSM=9},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=LS9500-300-C},{CODENIT=SI95-300.2},{D=150},{W= 42.55 },{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[cm²]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
OSM
ⁿ/ₐ
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
LS9500-025-C
LS9500-025-C
25.0
205
180.0
3
150
90
150
20
9540
12436
14197
638.0
63.61
1.8
19.95
60
9
0
80
LS9500-038-C
LS9500-038-C
38.0
231
193.0
3
150
90
150
20
9540
13451
15755
838.0
63.61
1.8
21.15
55
9
0
80
LS9500-050-C
LS9500-050-C
50.0
255
205.0
3
150
90
150
20
9540
14107
16783
1023.0
63.61
1.8
21.95
50
9
0
80
LS9500-063-C
LS9500-063-C
63.5
282
218.5
3
150
90
150
20
9540
14650
17647
1230.0
63.61
1.8
22.75
45
9
0
80
LS9500-080-C
LS9500-080-C
80.0
315
235.0
3
150
90
150
20
9540
15138
18432
1484.0
63.61
1.8
24.55
35
9
0
80
LS9500-100-C
LS9500-100-C
100.0
355
255.0
3
150
90
150
20
9540
15568
19129
1792.0
63.61
1.8
26.25
30
9
0
80
LS9500-125-C
LS9500-125-C
125.0
405
280.0
3
150
90
150
20
9540
15952
19759
2177.0
63.61
1.8
28.15
28
9
0
80
LS9500-160-C
LS9500-160-C
160.0
475
315.0
3
150
90
150
20
9540
16323
20371
2716.0
63.61
1.8
31.55
22
9
0
80
LS9500-200-C
LS9500-200-C
200.0
555
355.0
3
150
90
150
20
9540
16610
20848
3332.0
63.61
1.8
35.15
18
9
0
80
LS9500-250-C
LS9500-250-C
250.0
655
405.0
3
150
90
150
20
9540
16855
21258
4101.0
63.61
1.8
38.65
16
9
0
80
LS9500-300-C
LS9500-300-C
300.0
755
455.0
3
150
90
150
20
9540
17027
21545
4871.0
63.61
1.8
42.55
15
9
0
80
LS9500-025-C-N
LS9500-025-C-N
25.0
205
180.0
3
150
90
0
20
0
0
0
638.0
63.61
1.8
19.95
60
9
0
80
LS9500-038-C-N
LS9500-038-C-N
38.0
231
193.0
3
150
90
0
20
0
0
0
838.0
63.61
1.8
21.15
55
9
0
80
LS9500-050-C-N
LS9500-050-C-N
50.0
255
205.0
3
150
90
0
20
0
0
0
1023.0
63.61
1.8
21.95
50
9
0
80
LS9500-063-C-N
LS9500-063-C-N
63.5
282
218.5
3
150
90
0
20
0
0
0
1230.0
63.61
1.8
22.75
45
9
0
80
LS9500-080-C-N
LS9500-080-C-N
80.0
315
235.0
3
150
90
0
20
0
0
0
1484.0
63.61
1.8
24.55
35
9
0
80
LS9500-100-C-N
LS9500-100-C-N
100.0
355
255.0
3
150
90
0
20
0
0
0
1792.0
63.61
1.8
26.25
30
9
0
80
LS9500-125-C-N
LS9500-125-C-N
125.0
405
280.0
3
150
90
0
20
0
0
0
2177.0
63.61
1.8
28.15
28
9
0
80
LS9500-160-C-N
LS9500-160-C-N
160.0
475
315.0
3
150
90
0
20
0
0
0
2716.0
63.61
1.8
31.55
22
9
0
80
LS9500-200-C-N
LS9500-200-C-N
200.0
555
355.0
3
150
90
0
20
0
0
0
3332.0
63.61
1.8
35.15
18
9
0
80
LS9500-250-C-N
LS9500-250-C-N
250.0
655
405.0
3
150
90
0
20
0
0
0
4101.0
63.61
1.8
38.65
16
9
0
80
LS9500-300-C-N
LS9500-300-C-N
300.0
755
455.0
3
150
90
0
20
0
0
0
4871.0
63.61
1.8
42.55
15
9
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성