HT 700 T1 - For high temperature (80÷100 °C), ISO standard, high force
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
HT
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/ht/ht_700_t1_tab.prj},{NB=HT700-050-B-T1(0--125)},{CU=50.0},{L=185.0},{LMIN=135.0},{RC=2},{D=45},{RD=25},{PMIN=20},{P=125},{F0=615},{F1I=1241},{V=72.7},{S=4.91},{MAXSPEED=1.0},{VER=1.000},{PRA=2},{ED=1.000},{V2=0.07681},{S2=4.90874},{P2=150},{OSM=3},{SPM=0},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=HT700-050-B-T1},{CODENIT=AR/PT7,5-50-T1.3},{WORKTEMPERATURE=80 ÷ 100},{F1P=1547},{W=1.17},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
PMIN
Pressure min.
[bar]
P
Nominal charging pressure
[bar]
WORKTEMPERATURE
Working temperature
[°C]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
ⁿ/ₐ
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
HT700-010-B-T1
HT700-010-B-T1
10.0
105.0
95.0
2
45
25
20
125
80 ÷ 100
615
1007
1158
24.0
4.91
1.0
0.90
0
0
80
HT700-013-B-T1
HT700-013-B-T1
13.0
110.7
97.7
2
45
25
20
125
80 ÷ 100
615
1050
1227
27.4
4.91
1.0
0.91
0
0
80
HT700-025-B-T1
HT700-025-B-T1
25.0
135.0
110.0
2
45
25
20
125
80 ÷ 100
615
1147
1387
42.2
4.91
1.0
1.00
0
0
80
HT700-038-B-T1
HT700-038-B-T1
38.0
161.0
123.0
2
45
25
20
125
80 ÷ 100
615
1206
1488
58.1
4.91
1.0
1.09
0
0
80
HT700-050-B-T1
HT700-050-B-T1
50.0
185.0
135.0
2
45
25
20
125
80 ÷ 100
615
1241
1547
72.7
4.91
1.0
1.17
0
0
80
HT700-063-B-T1
HT700-063-B-T1
63.5
212.0
148.5
2
45
25
20
125
80 ÷ 100
615
1262
1584
89.0
4.91
1.0
1.26
0
0
80
HT700-080-B-T1
HT700-080-B-T1
80.0
245.0
165.0
2
45
25
20
125
80 ÷ 100
615
1289
1632
109.2
4.91
1.0
1.37
0
0
80
HT700-100-B-T1
HT700-100-B-T1
100.0
285.0
185.0
2
45
25
20
125
80 ÷ 100
615
1308
1664
133.5
4.91
1.0
1.51
0
0
80
HT700-125-B-T1
HT700-125-B-T1
125.0
335.0
210.0
2
45
25
20
125
80 ÷ 100
615
1324
1692
163.9
4.91
1.0
1.67
0
0
80
HT700-160-B-T1
HT700-160-B-T1
160.0
405.0
245.0
2
45
25
20
125
80 ÷ 100
615
1338
1718
206.5
4.91
1.0
1.91
0
0
80
HT700-200-B-T1
HT700-200-B-T1
200.0
485.0
285.0
2
45
25
20
125
80 ÷ 100
615
1349
1738
255.2
4.91
1.0
2.20
0
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성