H 500 - ISO Standard, high force
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
H ISO11901-4,VDI3003 - HF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/h_hf/h_500_tab.prj},{NB=H500-025-D-N(0--)},{CU=25.0},{L=100.0},{LMIN=75.0},{RC=2},{D=38.0},{RD=20},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=30.4},{S=3.14},{MAXSPEED=1.8},{OP=1},{SIZE=38.0},{ED=1},{PRA=2},{S2=3.14159},{V2=0.03040},{P2=150},{OSM=2.000},{SPM=60},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=H500-025-D-N},{CODENIT=AR/P5-25.5-C},{W=0.39},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FS2A38','FS2A 38','rv_fs2a2.jpg','FS2B38','FS2B 38','rv_fs2b2.jpg','FC38A','FC 38 A','rv_fc2.jpg','FCQC38','FCQC 38','rv_fcqc2.jpg','FSA38','FSA 38','rv_fsa2.jpg','FSD38','FSD 38','rv_fsd2.jpg','FT38','FT 38','rv_ft2.jpg','FTP38','FTP 38','rv_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
H500-010-D
H500-010-D
10.0
70.0
60.0
2
38.0
20
150
20
470
595
673
17.6
3.14
1.8
0.32
100
0
80
H500-013-D
H500-013-D
13.0
75.7
62.7
2
38.0
20
150
20
470
617
705
20.2
3.14
1.8
0.33
95
0
80
H500-016-D
H500-016-D
16.0
82.0
66.0
2
38.0
20
150
20
470
634
732
22.7
3.14
1.8
0.34
90
0
80
H500-019-D
H500-019-D
19.0
88.0
69.0
2
38.0
20
150
20
470
649
755
25.3
3.14
1.8
0.36
80
0
80
H500-025-D
H500-025-D
25.0
100.0
75.0
2
38.0
20
150
20
470
673
791
30.4
3.14
1.8
0.39
60
0
80
H500-038-D
H500-038-D
38.0
126.0
88.0
2
38.0
20
150
20
470
706
843
41.5
3.14
1.8
0.45
55
0
80
H500-050-D
H500-050-D
50.0
150.0
100.0
2
38.0
20
150
20
470
725
874
51.7
3.14
1.8
0.50
50
0
80
H500-063-D
H500-063-D
63.0
176.5
113.5
2
38.0
20
150
20
470
737
894
63.1
3.14
1.8
0.57
45
0
80
H500-080-D
H500-080-D
80.0
210.0
130.0
2
38.0
20
150
20
470
753
919
77.2
3.14
1.8
0.64
40
0
80
H500-100-D
H500-100-D
100.0
250.0
150.0
2
38.0
20
150
20
470
763
936
94.3
3.14
1.8
0.74
35
0
80
H500-125-D
H500-125-D
125.0
300.0
175.0
2
38.0
20
150
20
470
772
951
115.5
3.14
1.8
0.86
30
0
80
H500-010-D-N
H500-010-D-N
10.0
70.0
60.0
2
38.0
20
0
20
0
0
0
17.6
3.14
1.8
0.32
100
0
80
H500-013-D-N
H500-013-D-N
13.0
75.7
62.7
2
38.0
20
0
20
0
0
0
20.2
3.14
1.8
0.33
95
0
80
H500-016-D-N
H500-016-D-N
16.0
82.0
66.0
2
38.0
20
0
20
0
0
0
22.7
3.14
1.8
0.34
90
0
80
H500-019-D-N
H500-019-D-N
19.0
88.0
69.0
2
38.0
20
0
20
0
0
0
25.3
3.14
1.8
0.36
80
0
80
H500-025-D-N
H500-025-D-N
25.0
100.0
75.0
2
38.0
20
0
20
0
0
0
30.4
3.14
1.8
0.39
60
0
80
H500-038-D-N
H500-038-D-N
38.0
126.0
88.0
2
38.0
20
0
20
0
0
0
41.5
3.14
1.8
0.45
55
0
80
H500-050-D-N
H500-050-D-N
50.0
150.0
100.0
2
38.0
20
0
20
0
0
0
51.7
3.14
1.8
0.50
50
0
80
H500-063-D-N
H500-063-D-N
63.0
176.5
113.5
2
38.0
20
0
20
0
0
0
63.1
3.14
1.8
0.57
45
0
80
H500-080-D-N
H500-080-D-N
80.0
210.0
130.0
2
38.0
20
0
20
0
0
0
77.2
3.14
1.8
0.64
40
0
80
H500-100-D-N
H500-100-D-N
100.0
250.0
150.0
2
38.0
20
0
20
0
0
0
94.3
3.14
1.8
0.74
35
0
80
H500-125-D-N
H500-125-D-N
125.0
300.0
175.0
2
38.0
20
0
20
0
0
0
115.5
3.14
1.8
0.86
30
0
80
H500-010-D-E
H500-010-D-E
10.0
70.0
60.0
2
38.0
20
0
20
0
0
0
17.6
3.14
1.8
0.32
100
0
80
H500-013-D-E
H500-013-D-E
13.0
75.7
62.7
2
38.0
20
0
20
0
0
0
20.2
3.14
1.8
0.33
95
0
80
H500-016-D-E
H500-016-D-E
16.0
82.0
66.0
2
38.0
20
0
20
0
0
0
22.7
3.14
1.8
0.34
90
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성