ASD 30FM - 듀얼 스피드 컨트롤러 유니버설 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
저속제어용
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/for_low_speed_controller/asd_30fm.prj},{NB=ASD230FM-U10/32-01(0)},{IDNR=},{MODEL1=ASD230},{MODEL2=U10/32-01},{MODEL=ASD230FM-U10/32-01},{ROT=0},{OMSC=},{LOCK=},{D=1/8},{DD=3.17},{T=10-32UNF},{RA=0},{RP=0.0},{ND=0.000},{NDU=4.826},{H=8.0},{H1=7.000},{D1=8.4},{D2=9.6},{D3=10.0},{L1=11.7},{L2=29.4},{L3=17.5},{L4MAX=34.6},{L4MIN=29.6},{L5MAX=33.8},{L5MIN=28.8},{A1MAX=30.1},{A1MIN=25.1},{A2=7.8},{M1=12.9},{WEIGHT=12},{AA=3.0},{AB=2.0},{AC=4.5},{AD=5},{AE=8},{AF=4.5},{AG=7.0},{AH=2},{AI=8.0},{AJ=8.3},{AK=16.6},{AL=3.0},{AM=10.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MODEL
품번
ⁿ/ₐ
D
튜브O.D. 사이즈
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5MAX
[mm]
L5MIN
[mm]
A1MAX
[mm]
A1MIN
[mm]
A2
[mm]
M1
[mm]
WEIGHT
질량
[g]
ASD230FM-M5-04
ASD230FM-M5-04
4
M5x0.8
8.0
9.3
9.6
10.0
11.7
29.4
17.5
34.6
29.6
33.8
28.8
30.1
25.1
7.8
12.9
12
ASD230FM-M5-06
ASD230FM-M5-06
6
M5x0.8
8.0
11.6
9.6
10.0
11.7
32.5
20.6
34.6
29.6
33.8
28.8
30.1
25.1
7.8
13.7
13
ASD330FM-01-06S
ASD330FM-01-06S
6
R1/8
12.0
11.6
14.2
11.8
14.0
38.5
22.9
39.6
34.6
35.2
30.2
32.1
27.1
10.6
13.7
29
ASD330FM-01-08S
ASD330FM-01-08S
8
R1/8
12.0
15.2
14.2
11.8
15.8
44.8
28.2
38.9
33.9
35.2
30.2
32.1
27.1
10.6
18.5
31
ASD430FM-02-06S
ASD430FM-02-06S
6
R1/4
17.0
12.8
18.5
15.0
18.0
43.5
25.2
41.8
36.8
39.9
34.9
34.4
29.4
11.0
17.0
53
ASD430FM-02-08S
ASD430FM-02-08S
8
R1/4
17.0
15.2
18.5
15.0
18.0
46.5
28.2
41.8
36.8
39.9
34.9
34.4
29.4
11.0
18.5
55
ASD430FM-02-10S
ASD430FM-02-10S
10
R1/4
17.0
18.5
18.5
15.0
19.7
49.3
31.0
41.8
36.8
39.9
34.9
34.4
29.4
11.0
21.0
58
ASD230FM-U10/32-01
ASD230FM-U10/32-01
1/8
10-32UNF
8.0
8.4
9.6
10.0
11.7
29.4
17.5
34.6
29.6
33.8
28.8
30.1
25.1
7.8
12.9
12
ASD230FM-U10/32-03
ASD230FM-U10/32-03
5/32
10-32UNF
8.0
9.3
9.6
10.0
11.7
29.4
17.5
34.6
29.6
33.8
28.8
30.1
25.1
7.8
12.9
13
ASD230FM-U10/32-05
ASD230FM-U10/32-05
3/16
10-32UNF
8.0
11.4
9.6
10.0
11.7
35.2
23.3
34.6
29.6
33.8
28.8
30.1
25.1
7.8
16.5
14
ASD230FM-U10/32-07
ASD230FM-U10/32-07
1/4
10-32UNF
8.0
12.0
9.6
10.0
11.7
32.6
20.7
34.6
29.6
33.8
28.8
30.1
25.1
7.8
13.5
15
ASD330FM-N01-05S
ASD330FM-N01-05S
3/16
NPT1/8
12.7
11.4
14.2
11.8
14.0
39.5
23.9
39.6
34.6
35.2
30.2
32.0
27.0
10.6
16.5
30
ASD330FM-N01-07S
ASD330FM-N01-07S
1/4
NPT1/8
12.7
13.2
14.2
11.8
15.8
42.2
25.6
38.9
33.9
35.2
30.2
32.0
27.0
10.6
17.0
31
ASD330FM-N01-09S
ASD330FM-N01-09S
5/16
NPT1/8
12.7
15.2
14.2
11.8
15.8
44.8
28.2
38.9
33.9
35.2
30.2
32.0
27.0
10.6
18.5
31
ASD430FM-N02-07S
ASD430FM-N02-07S
1/4
NPT1/4
17.5
13.2
18.5
15.0
18.0
43.9
25.6
41.7
36.7
39.9
34.9
34.6
29.6
11.0
17.0
55
ASD430FM-N02-09S
ASD430FM-N02-09S
5/16
NPT1/4
17.5
15.2
18.5
15.0
18.0
46.5
28.2
41.7
36.7
39.9
34.9
34.6
29.6
11.0
18.5
55
ASD430FM-N02-11S
ASD430FM-N02-11S
3/8
NPT1/4
17.5
18.5
18.5
15.0
19.7
49.3
32.6
41.7
36.7
39.9
34.9
34.6
29.6
11.0
21.0
62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성