KQG2L-G-F - 엘보 유니온
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KQG2-F FDA Compliant/Stainless Steel SUS316 One-touch Fittings
KQG2-G-F Applicable Tubing: Metric Size, Connection Thread: G
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqg2_f/kqg2_g_f/kqg2l_g_f.prj},{NB=KQG2L08-G03-F},{OD=ø8},{ODX=8.0},{G=3/8},{MODEL=KQG2L08-G03-F},{H=22},{D1=13.7},{D2=21.8},{L1=19.1},{L2=27.2},{A=26.5},{M=16.1},{EA=21.6},{CNSMASSEXACT=53.2},{ND=16.662},{LH1=2.0},{LH2=3.20},{LH3=1.7},{LH4=5.00},{LH5=5.0},{LV1=17.8},{LV2=5.75},{LV3=10.45},{LV4=0.35},{LV5=1.30},{DV1=13.4},{DV2=11.0},{DV3=13.4},{DV4=10.8},{DV5=8.6},{DV6=0.0},{DH1=8.1},{DH2=12.0},{DH3=0.0},{R=4.30},{RY=0.0},{LV6=11.4},{LH6=11.5},{LH7=4.30},{R2=1.5},{LV8=4.0},{LV10=2.05}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
OD
적용 튜브 O.D.
[mm]
G
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA
유효단면적
[mm^2]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQG2L04-G01-F
ø4
1/8
KQG2L04-G01-F
14
9.1
13.8
14.4
18.9
17.9
12.6
4.2
15.0
KQG2L04-G02-F
ø4
1/4
KQG2L04-G02-F
19
9.1
17.8
14.4
22.3
20.3
12.6
4.2
32.2
KQG2L06-G01-F
ø6
1/8
KQG2L06-G01-F
14
11.4
13.8
15.9
20.0
20.2
13.6
11.4
16.6
KQG2L06-G02-F
ø6
1/4
KQG2L06-G02-F
19
11.4
17.8
15.9
23.4
22.6
13.6
11.4
33.8
KQG2L06-G03-F
ø6
3/8
KQG2L06-G03-F
22
11.4
21.8
15.9
25.9
24.1
13.6
11.4
52.8
KQG2L08-G01-F
ø8
1/8
KQG2L08-G01-F
14
13.7
13.8
18.6
21.3
22.6
16.1
21.6
19.6
KQG2L08-G02-F
ø8
1/4
KQG2L08-G02-F
19
13.7
17.8
19.1
24.7
25.0
16.1
21.6
34.6
KQG2L08-G03-F
ø8
3/8
KQG2L08-G03-F
22
13.7
21.8
19.1
27.2
26.5
16.1
21.6
53.2
KQG2L10-G01-F
ø10
1/8
KQG2L10-G01-F
14
16.6
13.8
20.0
22.7
25.5
17.0
21.6
25.2
KQG2L10-G02-F
ø10
1/4
KQG2L10-G02-F
19
16.6
17.8
21.0
26.1
27.9
17.0
35.2
37.0
KQG2L10-G03-F
ø10
3/8
KQG2L10-G03-F
22
16.6
21.8
21.0
28.6
29.4
17.0
35.2
55.1
KQG2L10-G04-F
ø10
1/2
KQG2L10-G04-F
27
16.6
26.5
21.0
32.6
31.9
17.0
35.2
94.7
KQG2L12-G02-F
ø12
1/4
KQG2L12-G02-F
19
18.7
17.8
22.6
27.2
30.0
18.6
50.2
40.8
KQG2L12-G03-F
ø12
3/8
KQG2L12-G03-F
22
18.7
21.8
23.6
29.6
31.4
18.6
50.2
52.5
KQG2L12-G04-F
ø12
1/2
KQG2L12-G04-F
27
18.7
26.5
23.6
33.6
33.9
18.6
50.2
90.5
KQG2L16-G03-F
ø16
3/8
KQG2L16-G03-F
22
24.6
21.8
26.3
32.4
36.5
20.8
71.0
63.0
KQG2L16-G04-F
ø16
1/2
KQG2L16-G04-F
27
24.6
26.5
27.3
36.4
39.0
20.8
100.0
92.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성