KQ2LF - 암 엘보
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 밀리사이즈/적용튜브:밀리사이즈 접속나사:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2lf_fe.prj},{NB=KQ2LF06-03A},{GUI=KQ2LF06-03},{OD=6},{T=3/8},{RA=16.662},{RD=12.700},{MATERIAL=A},{TUBE=06},{PORT=03},{H=19},{D1=10.4},{D2=10},{D3=9.7},{D4=6.800},{D5=9.000},{L1=15.5},{L2=28.5},{L3=20.1},{L4=8.700},{M=13.3},{EA1=11.4},{EA2=9.0},{MBS=4.5},{CNSMASSEXACT=34.0},{DX=10.000},{LY=1.100},{LX=0.000},{R=0.000},{LV=0.000},{LH=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
[mm]
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2LF04-M5A
KQ2LF04-M5
4
M5x0.8
KQ2LF04-M5A
8
8.2
7
15.4
15.3
13.3
3.5
3.5
2.5
4.7
KQ2LF04-M6A
KQ2LF04-M6
4
M6x1.0
KQ2LF04-M6A
8
8.2
7
15.4
16.1
13.3
3.5
3.5
2.5
4.6
KQ2LF04-01A
KQ2LF04-01
4
1/8
KQ2LF04-01A
14
8.2
10
14.8
22.4
13.3
4.2
4.2
3.0
17.6
KQ2LF04-02A
KQ2LF04-02
4
1/4
KQ2LF04-02A
17
8.2
10
14.8
26.9
13.3
4.2
4.2
3.0
29.6
KQ2LF06-M5A
KQ2LF06-M5
6
M5x0.8
KQ2LF06-M5A
8
10.4
7
14.5
17.0
13.3
3.5
3.5
2.5
4.8
KQ2LF06-M6A
KQ2LF06-M6
6
M6x1.0
KQ2LF06-M6A
8
10.4
7
14.5
17.8
13.3
3.5
3.5
2.5
4.7
KQ2LF06-01A
KQ2LF06-01
6
1/8
KQ2LF06-01A
14
10.4
10
15.5
23.5
13.3
11.4
9.0
4.5
18.0
KQ2LF06-02A
KQ2LF06-02
6
1/4
KQ2LF06-02A
17
10.4
10
15.5
28.0
13.3
11.4
9.0
4.5
30.1
KQ2LF06-03A
KQ2LF06-03
6
3/8
KQ2LF06-03A
19
10.4
10
15.5
28.5
13.3
11.4
9.0
4.5
34.0
KQ2LF08-01A
KQ2LF08-01
8
1/8
KQ2LF08-01A
14
13.2
10
16.4
24.9
14.2
11.4
11.4
4.5
18.8
KQ2LF08-01AQ
KQ2LF08-01*Q
8
1/8
KQ2LF08-01AQ
14
13.2
12
17.2
23.0
14.2
21.6
14.9
6.0
14.6
KQ2LF08-02A
KQ2LF08-02
8
1/4
KQ2LF08-02A
17
13.2
12
17.2
28.8
14.2
21.6
14.9
6.0
28.7
KQ2LF08-03A
KQ2LF08-03
8
3/8
KQ2LF08-03A
19
13.2
12
17.2
29.3
14.2
21.6
14.9
6.0
32.3
KQ2LF10-02A
KQ2LF10-02
10
1/4
KQ2LF10-02A
17
15.9
17
19.3
27.4
15.6
21.6
14.9
7.5
26.4
KQ2LF10-03A
KQ2LF10-03
10
3/8
KQ2LF10-03A
19
15.9
17
19.3
33.5
15.6
35.2
25.0
7.5
31.0
KQ2LF10-04A
KQ2LF10-04
10
1/2
KQ2LF10-04A
24
15.9
17
19.3
36.5
15.6
35.2
25.0
7.5
57.6
KQ2LF12-02A
KQ2LF12-02
12
1/4
KQ2LF12-02A
17
18.5
17
21.5
28.7
17.0
50.2
39.7
9.0
28.2
KQ2LF12-03A
KQ2LF12-03
12
3/8
KQ2LF12-03A
19
18.5
17
21.5
34.8
17.0
50.2
39.7
9.0
32.9
KQ2LF12-04A
KQ2LF12-04
12
1/2
KQ2LF12-04A
24
18.5
17
21.5
37.8
17.0
50.2
39.7
9.0
59.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성