10-AS-FSG - Speed Controller with Indicator/Stainless Steel Series/In-line Type/Clean Series
SMC Corporation
클린/저발진
구동제어기기
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/clean_series_low_particle_generation/flow_control_equipment/10_as_fsg_asmtab.prj},{NB=10-AS2052FSG-06},{GUI=10-AS2052FSG*-06},{DIRECTION=},{TYPE=(10) Clean Series},{D=6.0},{D1=12.8},{X=11.5},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=13.0},{D5=16.0},{L1=54.2},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=49.0},{L4MIN=47.6},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{W1=21.5},{W2=24.0},{X1=7.8},{X2=16.2},{CNSMASSEXACT=16.0},{A=7.000},{B=2.000},{C=6.900},{E=11.030},{F=9.830},{SIZE=205},{N1=47.200},{N2=7.000},{N3=1.500},{N4=2.000},{N5=6.150},{N6=20.700},{N7=14.000},{N8=9.000},{N9=6.100},{N10=1.600},{N11=12.200},{N12=6.000},{N13=12.000},{N14=4.131},{N15=6.900},{PPATH=10_as_fsg/assembly/10_as_fsg_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
Applicable tubing O.D.
[mm]
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
10-AS1002FSG-23
10-AS1002FSG*-23
10-AS1002FSG-23
(10) Clean Series
3.2
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
9.4
10.0
36.6
5.1
11.8
36.4
33.9
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
13.6
15.1
5.5
9.6
5.2
10-AS1002FSG-04
10-AS1002FSG*-04
10-AS1002FSG-04
(10) Clean Series
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
9.4
10.0
37.6
5.1
11.8
36.4
33.9
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
13.6
15.1
5.5
9.6
5.5
10-AS1002FSG-06
10-AS1002FSG*-06
10-AS1002FSG-06
(10) Clean Series
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
9.4
10.0
40.1
6.1
12.8
37.4
34.9
11.0
15.4
8.8
12.3
13.5
13.6
15.1
5.5
9.6
6.6
10-AS2002FSG-04
10-AS2002FSG*-04
10-AS2002FSG-04
(10) Clean Series
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
12.0
12.0
41.3
6.3
13.4
44.5
43.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.5
20.0
21.5
6.5
15.0
9.5
10-AS2002FSG-06
10-AS2002FSG*-06
10-AS2002FSG-06
(10) Clean Series
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
12.0
12.0
43.1
6.3
13.4
44.5
43.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.5
20.0
21.5
6.5
15.0
10.4
10-AS2052FSG-06
10-AS2052FSG*-06
10-AS2052FSG-06
(10) Clean Series
6.0
12.8
11.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
54.2
7.6
17.2
49.0
47.6
17.0
22.5
12.0
16.1
17.0
21.5
24.0
7.8
16.2
16.0
10-AS2052FSG-08
10-AS2052FSG*-08
10-AS2052FSG-08
(10) Clean Series
8.0
15.2
13.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
57.2
8.5
18.1
49.9
48.5
17.0
22.5
12.0
16.1
19.0
21.5
24.0
7.8
16.2
18.4
10-AS3002FSG-06
10-AS3002FSG*-06
10-AS3002FSG-06
(10) Clean Series
6.0
13.2
11.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
60.0
9.8
21.7
55.7
54.3
21.8
25.0
12.0
20.5
17.0
24.5
28.5
9.3
19.2
23.8
10-AS3002FSG-08
10-AS3002FSG*-08
10-AS3002FSG-08
(10) Clean Series
8.0
15.2
13.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
65.0
9.8
21.7
55.7
54.3
21.8
25.0
12.0
20.5
19.0
24.5
28.5
9.3
19.2
26.0
10-AS3002FSG-10
10-AS3002FSG*-10
10-AS3002FSG-10
(10) Clean Series
10.0
18.5
16.5
0.0
4.3
8.0
16.6
20.0
70.4
9.8
21.7
55.7
54.3
22.0
25.0
12.0
20.5
21.0
24.5
28.5
9.3
19.2
30.6
10-AS3002FSG-12
10-AS3002FSG*-12
10-AS3002FSG-12
(10) Clean Series
12.0
20.9
18.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
76.0
10.9
22.8
56.8
55.4
21.8
25.0
12.0
22.1
22.0
24.5
28.5
9.3
19.2
34.2
10-AS4002FSG-10
10-AS4002FSG*-10
10-AS4002FSG-10
(10) Clean Series
10.0
18.5
16.5
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
76.9
11.3
23.7
64.3
62.7
28.0
33.0
14.0
26.2
21.0
26.0
29.0
10.0
19.0
42.5
10-AS4002FSG-12
10-AS4002FSG*-12
10-AS4002FSG-12
(10) Clean Series
12.0
21.7
18.5
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
81.3
11.3
23.7
64.3
62.7
28.0
33.0
14.0
26.2
22.0
26.0
29.0
10.0
19.0
47.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성