CP96/C96-C - 수나사 헤드측 클레비스
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CP96/C96 ISO 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cp96_c96/accessories/c.prj},{NB=C5050},{BORE=50},{MODEL=C5050},{E1=64},{EW=32 -0.2/-0.6},{EWX=32},{TG1=46.5},{FL=27},{I1=5},{L=15},{I2=6.5},{D1=40},{CD=12},{MR=12.0},{D2=9.0},{R1=8.5},{B1=34},{CY=16},{RR=9.25},{H=5},{CR=6.5},{LA=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BORE
실린더 내경
[mm]
E1
[mm]
EW
ⁿ/ₐ
TG1
[mm]
FL
[mm]
I1
[mm]
L
[mm]
I2
[mm]
D1
[mm]
CD
[mm]
MR
[mm]
D2
[mm]
R1
[mm]
C5032
32
45
26 -0.2/-0.6
32.5
22
5
12
5.5
30
10
9.5
6.6
6.5
C5040
40
51
28 -0.2/-0.6
38.0
25
5
15
5.5
35
12
12.0
6.6
6.5
C5050
50
64
32 -0.2/-0.6
46.5
27
5
15
6.5
40
12
12.0
9.0
8.5
C5063
63
74
40 -0.2/-0.6
56.5
32
5
20
6.5
45
16
16.0
9.0
8.5
C5080
80
94
50 -0.2/-0.6
72.0
36
5
20
10.0
45
16
16.0
11.0
11.0
C5100
100
113
60 -0.2/-0.6
89.0
41
5
25
10.0
55
20
20.0
11.0
12.0
C5125
125
157
70 -0.5/-1.2
110.0
50
7
30
10.0
60
25
26.0
13.5
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성