CQ2 IY PIN - 클레비스용 핀/너클용 핀
SMC Corporation
액추에이터
박형 에어 실린더
CQ2 에어 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/compact_cylinder/cq2/accesories/iy_pin-cq2.prj},{NB=IY-G03_CQ2},{MODEL=IY-G03},{BORE=25},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{DD9=10 -0.040/-0.076},{DD9N=10},{L=25.6},{SD=9.6},{SL=20.2},{SM=1.55},{ST=1.15},{RING=C-10 type for pivot},{CD2=11.90},{CD3=0.50},{CD4=7.65},{CD5=4.00},{CD6=1.0},{PINTY=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
BORE
실린더 내경
[mm]
COM
코멘트
ⁿ/ₐ
DD9
Dd9
[mm]
L
[mm]
SD
d
[mm]
SL
l
[mm]
SM
m
[mm]
ST
t
[mm]
RING
사용하는 스냅링
ⁿ/ₐ
IY-G012
IY-G012
12
Please be sure to refer t...
5 -0.030/-0.060
14.6
4.8
10.2
1.50
0.70
축용 C형 5
IY-J015
IY-J015
16
Please be sure to refer t...
5 -0.030/-0.060
16.6
4.8
12.2
1.50
0.70
축용 C형 5
IY-G02
IY-G02
20
Please be sure to refer t...
8 -0.040/-0.076
21.0
7.6
16.2
1.50
0.90
축용 C형 8
IY-G03
IY-G03
25
Please be sure to refer t...
10 -0.040/-0.076
25.6
9.6
20.2
1.55
1.15
축용 C형 10
IY-G04
IY-G04
32 , 40
Please be sure to refer t...
10 -0.040/-0.076
41.6
9.6
36.2
1.55
1.15
축용 C형 10
IY-G05
IY-G05
50 , 63
Please be sure to refer t...
14 -0.050/-0.093
50.6
13.4
44.2
2.05
1.15
축용 C형 14
IY-G08
IY-G08
80
Please be sure to refer t...
18 -0.050/-0.093
64.0
17.0
56.2
2.55
1.35
축용 C형 18
IY-G10
IY-G10
100
Please be sure to refer t...
22 -0.065/-0.117
72.0
21.0
64.2
2.55
1.35
축용 C형 22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성