카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
BS2 001 - Spherical roller bearings
SKF
Bearings units and housings
Roller bearings
Spherical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/roller_bearings/spherical_roller_bearings/bs2_001.prj},{NB=SKF_23230 CC/W33},{DESIGNATION=23230 CC/W33},{BORE=150.000},{DD=150.000},{DD1=0.000},{D=270.000},{B=96.000},{DD2=175.000},{DD3=0.000},{D1=228.000},{B1=0.000},{B2=0.000},{B4=0.000},{B5=0.000},{BB=11.100},{K=6.000},{R12=3.000},{G1=0.0},{TB=0.000},{ALPHA=13.1667},{R34=0.00},{PITCH=211.295},{DW=30.000},{LW=39.000},{DDAMIN=164.000},{DDAMAX=0.000},{DBMIN=0.000},{DAMAX=256.000},{BAMIN=0.000},{RAMAX=2.500},{LOAD1=1129.000},{LOAD2=1460.000},{LOAD3=137.000},{SPEED1=1600},{SPEED2=2200},{Z=18.000},{II=2.000},{MASS=23.500},{MASS2=0.000},{VAR=CW33},{DESIGNX=Cylindrical},{SEAL=},{SEALX=Without},{G=},{PRA=},{PLA=},{SLEEVE=},{POPULAR=Yes},{BEARING=23230 CC/W33},{PPATH=parts/bs2_001_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing designation
ⁿ/ₐ
VAR
Design variant/feature
ⁿ/ₐ
BORE
Bore diameter
[mm]
D
D - Outside diameter
[mm]
B
B - Width
[mm]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[kN]
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
[kN]
SPEED1
Reference speed
[r/min]
SPEED2
Limiting speed
[r/min]
SKF_22272 CAK/W33
22272 CAK/W33
KCAW33
360.000
650.000
170.000
4430.000
6200.000
440.000
630
850
SKF_22311 E
22311 E
CEW33
55.000
120.000
43.000
280.000
280.000
30.000
4300
5600
SKF_21310 EK
21310 EK
KE1W33
50.000
110.000
27.000
159.000
166.000
18.600
5600
7500
SKF_22330 CCJA/W33VA406
22330 CCJA/W33VA406
CW33
150.000
320.000
108.000
1539.000
1760.000
146.000
1600
2000
SKF_22228 CC/W33
22228 CC/W33
CW33
140.000
250.000
68.000
743.000
900.000
86.500
2400
3200
SKF_23044-2CS5K/VT143
23044-2CS5K/VT143
KSW33
220.000
340.000
90.000
1262.000
1860.000
163.000
0
430
SKF_23140-2CS5/VT143
23140-2CS5/VT143
CSW33
200.000
340.000
112.000
1668.000
2360.000
204.000
0
420
SKF_22318 EJA/VA405
22318 EJA/VA405
CEW33
90.000
190.000
64.000
637.000
695.000
67.000
2600
3600
SKF_21315 EK
21315 EK
KEW33
75.000
160.000
37.000
291.000
325.000
34.500
4000
5600
SKF_22234 CCK/W33
22234 CCK/W33
KW33
170.000
310.000
86.000
1183.000
1460.000
134.000
1900
2600
SKF_22332-2CS5/VT143
22332-2CS5/VT143
CSW33
160.000
340.000
114.000
1683.000
1960.000
160.000
0
490
SKF_22214 E
22214 E
CEW33
70.000
125.000
31.000
213.000
228.000
25.500
5000
6700
SKF_22313 EK
22313 EK
KEW33
65.000
140.000
48.000
357.000
360.000
38.000
3800
5000
SKF_22320 EK
22320 EK
KEW33
100.000
215.000
73.000
847.000
950.000
88.000
2400
3000
SKF_23228-2CS5K/VT143
23228-2CS5K/VT143
KSW33
140.000
250.000
88.000
963.000
1250.000
120.000
0
670
SKF_22356 CC/W33
22356 CC/W33
CW33
280.000
580.000
175.000
4158.000
5200.000
365.000
800
1100
SKF_22248 CCK/W33
22248 CCK/W33
KW33
240.000
440.000
120.000
2258.000
3000.000
245.000
1300
1800
SKF_22336 CCK/W33
22336 CCK/W33
KW33
180.000
380.000
126.000
2077.000
2450.000
193.000
1300
1700
SKF_BS2-2226-2CS5/VT143
BS2-2226-2CS5/VT143
CESW33
130.000
230.000
75.000
758.000
930.000
88.000
0
700
SKF_22316 E
22316 E
CEW33
80.000
170.000
58.000
516.000
540.000
54.000
3000
4000
SKF_21320 EK
21320 EK
KEW33
100.000
215.000
47.000
433.000
490.000
49.000
3400
4500
SKF_22209 E
22209 E
CE1W33
45.000
85.000
23.000
104.000
100.000
10.800
7500
10000
SKF_22219 E
22219 E
CEW33
95.000
170.000
43.000
393.000
450.000
45.500
3600
4800
SKF_22324 CCK/W33
22324 CCK/W33
KW33
120.000
260.000
86.000
1019.000
1120.000
100.000
2000
2600
SKF_22238-2CS5K/VT143
22238-2CS5K/VT143
KSW33
190.000
340.000
92.000
1345.000
1700.000
150.000
0
480
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성