카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
BN1 003 - Needle roller bearings with machined rings, with an inner ring
SKF
Bearings units and housings
Roller bearings
Needle roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/roller_bearings/needle_roller_bearings/bn1_003.prj},{NB=SKF_NKI 40/20 TN},{DESIGNATION=NKI 40/20 TN},{SEAL=Without},{XXDESIGN=With flanges},{DD=40.000},{D=55.000},{B=20.000},{C=20.000},{E=51},{F=45.000},{R12=0.300},{SSMAX=0.50},{PITCH=48.000},{DW=3.000},{LW=15.800},{BB=},{DDAMIN=42},{DDA=},{DDB=},{DAMAX=53},{DA=53},{DB=},{RAMAX=0.3},{LOAD1=31.400},{LOAD2=65.500},{LOAD3=8.300},{SPEED1=9000},{SPEED2=10000},{Z=35},{II=1},{MASS=0.138},{BEARING=NKI 40/20 TN},{POPULAR=Yes},{DESIGN=nrb_nki},{HC=o}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
D
D - Outside diameter
[mm]
B
B - Width
[mm]
C
C - Width outer ring
[mm]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[kN]
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
[kN]
SPEED1
Speed rating - Reference speed
[r/min]
SPEED2
Speed rating - Limiting speed
[r/min]
BEARING
Designation bearing
ⁿ/ₐ
SKF_NKI 5/12 TN
NKI 5/12 TN
5.000
15.000
12.000
12.000
3.800
4.250
0.465
32000
36000
NKI 5/12 TN
SKF_NKI 5/16 TN
NKI 5/16 TN
5.000
15.000
16.000
16.000
5.010
5.850
0.670
32000
36000
NKI 5/16 TN
SKF_NAO 6X17X10 TN
NAO 6X17X10 TN
6.000
17.000
10.000
10.000
4.570
5.700
0.630
28000
32000
NAO 6x17x10 TN
SKF_NKI 6/12 TN
NKI 6/12 TN
6.000
16.000
12.000
12.000
4.400
5.200
0.570
30000
34000
NKI 6/12 TN
SKF_NKI 6/16 TN
NKI 6/16 TN
6.000
16.000
16.000
16.000
5.720
7.200
0.815
30000
34000
NKI 6/16 TN
SKF_NKI 7/12 TN
NKI 7/12 TN
7.000
17.000
12.000
12.000
4.570
5.700
0.630
28000
32000
NKI 7/12 TN
SKF_NKI 7/16 TN
NKI 7/16 TN
7.000
17.000
16.000
16.000
5.940
8.000
0.900
28000
32000
NKI 7/16 TN
SKF_NKI 9/16
NKI 9/16
9.000
19.000
16.000
16.000
9.130
12.000
1.430
26000
30000
NKI 9/16
SKF_NKI 9/12
NKI 9/12
9.000
19.000
12.000
12.000
6.710
8.150
0.965
26000
30000
NKI 9/12
SKF_NKI 10/16
NKI 10/16
10.000
22.000
16.000
16.000
10.200
12.500
1.500
24000
28000
NKI 10/16
SKF_NKI 10/20
NKI 10/20
10.000
22.000
20.000
20.000
12.800
16.600
2.000
24000
28000
NKI 10/20
SKF_NA 4900
NA 4900
10.000
22.000
13.000
13.000
8.800
10.400
1.220
24000
28000
NA 4900
SKF_NA 4900 RS
NA 4900 RS
10.000
22.000
14.000
13.000
7.370
8.150
0.965
12000
NA 4900 RS
SKF_NA 4900.2RS
NA 4900.2RS
10.000
22.000
14.000
13.000
7.370
8.150
0.965
12000
NA 4900.2RS
SKF_NKI 12/20
NKI 12/20
12.000
24.000
20.000
20.000
14.500
20.000
2.400
22000
26000
NKI 12/20
SKF_NA 4901
NA 4901
12.000
24.000
13.000
13.000
9.900
12.200
1.460
22000
26000
NA 4901
SKF_NAO 12X24X13
NAO 12X24X13
12.000
24.000
13.000
13.000
8.580
12.000
1.370
24000
26000
NAO 12x24x13
SKF_NA 4901 RS
NA 4901 RS
12.000
24.000
14.000
13.000
8.090
9.650
1.140
11000
NA 4901 RS
SKF_NA 6901
NA 6901
12.000
24.000
22.000
22.000
16.100
23.200
2.750
22000
26000
NA 6901
SKF_NA 4901.2RS
NA 4901.2RS
12.000
24.000
14.000
13.000
8.090
9.650
1.140
11000
NA 4901.2RS
SKF_NAO 12X28X12
NAO 12X28X12
12.000
28.000
12.000
12.000
11.000
12.500
1.500
22000
26000
NAO 12x28x12
SKF_NKI 12/16
NKI 12/16
12.000
24.000
16.000
16.000
11.700
15.300
1.800
22000
26000
NKI 12/16
SKF_NA 4902.2RS
NA 4902.2RS
15.000
28.000
14.000
13.000
9.130
12.000
1.430
9500
NA 4902.2RS
SKF_NKI 15/16
NKI 15/16
15.000
27.000
16.000
16.000
13.400
19.000
2.280
20000
24000
NKI 15/16
SKF_NKI 15/20
NKI 15/20
15.000
27.000
20.000
20.000
16.500
25.500
3.050
20000
24000
NKI 15/20
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성