카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
BC2 002 - Cylindrical roller bearings, double row, full complement
SKF
Bearings units and housings
Roller bearings
Cylindrical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/roller_bearings/cylindrical_roller_bearings/bc2_002.prj},{NB=SKF_NNCF 4934 CV},{DESIGNATION=NNCF 4934 CV},{SUPPRESS=},{DD=170.000},{D=230.000},{B=60.000},{C=},{DD1=194.000},{D1=208.5},{D3=},{E=215.080},{F=187.080},{C1=0.000},{C2=},{PITCH=201.080},{DW=14.000},{BB=},{BB1=7.000},{K=4.000},{SS=4.000},{R12A=0.000},{R12B=2.000},{R34=2},{LW=20.000},{DDAMIN=180.000},{DDAS=187.000},{DAMAX=220.000},{CA1=0.000},{CA2=0.000},{RAMAX=2.000},{RBMAX=2.000},{LOAD1=457.000},{LOAD2=950.000},{LOAD3=100.000},{SPEED1=1200.000},{SPEED2=1500.000},{Z=45.000},{II=2.000},{MASS=7.200},{BEARING=NNCF 4934 CV},{RING=},{RING2=},{KR=0.25},{EE=0.15},{POPULAR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
D
D - Outside diameter
[mm]
B
B - Width
[mm]
LOAD1
C - Dynamic basic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Static basic load rating
[kN]
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
[kN]
SPEED1
Speed rating - Reference speed
[r/min]
SPEED2
Speed rating - Limiting speed
[r/min]
BEARING
Designation bearing
ⁿ/ₐ
KR
ⁿ/ₐ
EE
ⁿ/ₐ
SKF_NNCL 4948 CV
NNCL 4948 CV
240.000
320.000
80.000
781.000
1760.000
173.000
850.000
1100.000
NNCL 4948 CV
0.25
0.15
SKF_NNCF 4872 CV
NNCF 4872 CV
360.000
440.000
80.000
935.000
2550.000
224.000
560.000
700.000
NNCF 4872 CV
0.2
0.15
SKF_NNCF 4832 CV
NNCF 4832 CV
160.000
200.000
40.000
260.000
610.000
62.000
1400.000
1700.000
NNCF 4832 CV
0.2
0.15
SKF_NNCF 5022 CV
NNCF 5022 CV
110.000
170.000
80.000
512.000
800.000
95.000
1800.000
2200.000
NNCF 5022 CV
0.5
0.15
SKF_NNCL 4844 CV
NNCL 4844 CV
220.000
270.000
50.000
380.000
865.000
85.000
1000.000
1200.000
NNCL 4844 CV
0.2
0.15
SKF_NNCF 4976 CV
NNCF 4976 CV
380.000
520.000
140.000
2380.000
5700.000
500.000
500.000
630.000
NNCF 4976 CV
0.25
0.15
SKF_NNCL 4876 CV
NNCL 4876 CV
380.000
480.000
100.000
1400.000
3650.000
315.000
530.000
670.000
NNCL 4876 CV
0.2
0.15
SKF_NNCF 4948 CV
NNCF 4948 CV
240.000
320.000
80.000
781.000
1760.000
173.000
850.000
1100.000
NNCF 4948 CV
0.25
0.15
SKF_NNCL 4980 CV
NNCL 4980 CV
400.000
540.000
140.000
2420.000
6000.000
520.000
480.000
600.000
NNCL 4980 CV
0.25
0.15
SKF_NNCF 5016 CV
NNCF 5016 CV
80.000
125.000
60.000
308.000
455.000
58.500
2400.000
3000.000
NNCF 5016 CV
0.5
0.15
SKF_NNCF 5080 CV
NNCF 5080 CV
400.000
600.000
272.000
5500.000
11000.000
900.000
450.000
560.000
NNCF 5080 CV
0.5
0.15
SKF_NNC 4868 CV
NNC 4868 CV
340.000
420.000
80.000
913.000
2400.000
216.000
600.000
750.000
NNC 4868 CV
0.2
0.15
SKF_NNCL 4920 CV
NNCL 4920 CV
100.000
140.000
40.000
209.000
400.000
46.500
2000.000
2600.000
NNCL 4920 CV
0.25
0.15
SKF_NNC 4834 CV
NNC 4834 CV
170.000
215.000
45.000
286.000
655.000
65.500
1300.000
1600.000
NNC 4834 CV
0.2
0.15
SKF_NNCF 5011 CV
NNCF 5011 CV
55.000
90.000
46.000
190.000
280.000
34.500
3400.000
4300.000
NNCF 5011 CV
0.5
0.15
SKF_NNCF 5036 CV
NNCF 5036 CV
180.000
280.000
136.000
1420.000
2500.000
270.000
1100.000
1300.000
NNCF 5036 CV
0.5
0.15
SKF_NNCL 4944 CV
NNCL 4944 CV
220.000
300.000
80.000
737.000
1600.000
160.000
950.000
1200.000
NNCL 4944 CV
0.25
0.15
SKF_NNCL 4860 CV
NNCL 4860 CV
300.000
380.000
80.000
858.000
2120.000
196.000
700.000
850.000
NNCL 4860 CV
0.2
0.15
SKF_NNCF 5056 CV
NNCF 5056 CV
280.000
420.000
190.000
2920.000
5300.000
520.000
670.000
850.000
NNCF 5056 CV
0.5
0.15
SKF_NNCF 4928 CV
NNCF 4928 CV
140.000
190.000
50.000
308.000
570.000
63.000
1500.000
1900.000
NNCF 4928 CV
0.25
0.15
SKF_319438 DA-2LS
319438 DA-2LS
190.000
260.000
80.000
550.000
1180.000
120.000
0.000
450.000
319438 DA-2LS
0.4
0.15
SKF_NNC 4922 CV
NNC 4922 CV
110.000
150.000
40.000
220.000
430.000
49.000
1900.000
2400.000
NNC 4922 CV
0.25
0.15
SKF_NNC 4860 CV
NNC 4860 CV
300.000
380.000
80.000
858.000
2120.000
196.000
700.000
850.000
NNC 4860 CV
0.2
0.15
SKF_NNCF 4938 CV
NNCF 4938 CV
190.000
260.000
69.000
605.000
1290.000
132.000
1100.000
1400.000
NNCF 4938 CV
0.25
0.15
SKF_NNC 4928 CV
NNC 4928 CV
140.000
190.000
50.000
308.000
570.000
63.000
1500.000
1900.000
NNC 4928 CV
0.25
0.15
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성