카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
BC1 002 - Cylindrical roller bearings, single row, without an inner ring
SKF
Bearings units and housings
Roller bearings
Cylindrical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/roller_bearings/cylindrical_roller_bearings/bc1_002.prj},{NB=SKF_RNU 212 ECP},{DESIGNATION=RNU 212 ECP},{F=72},{D=110.000},{C=22.000},{D1=95.100},{R12=1.500},{E=100},{PITCH=86.000},{DW=14.000},{LW=14.000},{DDAMAX=77.65},{DAMAX=101},{RAMAX=1.5},{LOAD1=108.000},{LOAD2=102.000},{LOAD3=13.4},{SPEED1=6700},{SPEED2=7500},{KR=0.15},{EE=0.2},{Z=16.000},{II=1.000},{MASS=0.595},{BEARING=RNU 212 ECP},{DESIGN=crbrnu},{POPULAR=Yes},{SUPPRESS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing designation
ⁿ/ₐ
F
Fw - Diameter under rollers
[mm]
D
D - Outside diameter
[mm]
C
C - Width
[mm]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[kN]
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
[kN]
SPEED1
Speed rating - Reference speed
[r/min]
SPEED2
Speed rating - Limiting speed
[r/min]
POPULAR
ⁿ/ₐ
SKF_RNU 203 ECP
RNU 203 ECP
22.1
40.000
12.000
20.000
14.300
1.73
19000
22000
Yes
SKF_RNU 2203 ECP
RNU 2203 ECP
22.1
40.000
16.000
27.500
21.600
2.65
19000
22000
Yes
SKF_RNU 204 ECP
RNU 204 ECP
26.5
47.000
14.000
28.500
22.000
2.75
17000
19000
Yes
SKF_RNU 2304 ECP
RNU 2304 ECP
27.5
52.000
21.000
47.500
38.000
4.8
15000
18000
Yes
SKF_RNU 205 ECP
RNU 205 ECP
31.5
52.000
15.000
32.500
27.000
3.35
15000
16000
Yes
SKF_RNU 2205 ECP
RNU 2205 ECP
31.5
52.000
18.000
39.000
34.000
4.25
14000
16000
Yes
SKF_RNU 206 ECP
RNU 206 ECP
37.5
62.000
16.000
44.000
36.500
4.5
13000
14000
Yes
SKF_RNU 2206 ECP
RNU 2206 ECP
37.5
62.000
20.000
55.000
49.000
6.1
13000
14000
Yes
SKF_RNU 1007 ECP
RNU 1007 ECP
42
62.000
14.000
35.800
38.000
4.55
11000
13000
SKF_RNU 2207 ECP
RNU 2207 ECP
44
72.000
23.000
69.500
63.000
8.15
11000
12000
SKF_RNU 207 ECP
RNU 207 ECP
44
72.000
17.000
56.000
48.000
6.1
11000
12000
Yes
SKF_RNU 307 ECP
RNU 307 ECP
46.2
80.000
21.000
75.000
63.000
8.15
9500
11000
Yes
SKF_RNU 2208 ECP
RNU 2208 ECP
49.5
80.000
23.000
81.500
75.000
9.65
9500
11000
Yes
SKF_RNU 208 ECP
RNU 208 ECP
49.5
80.000
18.000
62.000
53.000
6.7
9500
11000
Yes
SKF_RNU 2208 ECJ
RNU 2208 ECJ
49.5
80.000
23.000
81.500
75.000
9.65
9500
11000
SKF_RNU 308 ECJ
RNU 308 ECJ
52
90.000
23.000
93.000
78.000
10.2
8000
9500
Yes
SKF_RNU 308 ECP
RNU 308 ECP
52
90.000
23.000
93.000
78.000
10.2
8000
9500
Yes
SKF_RNU 1009 ECP
RNU 1009 ECP
52.5
75.000
16.000
44.600
52.000
6.3
9000
11000
Yes
SKF_RNU 209 ECP
RNU 209 ECP
54.5
85.000
19.000
69.500
64.000
8.15
9000
9500
Yes
SKF_RNU 2209 ECP
RNU 2209 ECP
54.5
85.000
23.000
85.000
81.500
10.6
9000
9500
Yes
SKF_RNU 309 ECP
RNU 309 ECP
58.5
100.000
25.000
112.000
100.000
12.9
7500
8500
SKF_RNU 2210 ECP
RNU 2210 ECP
59.5
90.000
23.000
90.000
88.000
11.4
8500
9000
Yes
SKF_RNU 1011 ECP
RNU 1011 ECP
64.5
90.000
18.000
65.500
69.500
8.3
7500
8500
Yes
SKF_RNU 310 ECJ
RNU 310 ECJ
65
110.000
27.000
127.000
112.000
15
6700
8000
Yes
SKF_RNU 310 ECP
RNU 310 ECP
65
110.000
27.000
127.000
112.000
15
6700
8000
Yes
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성