Pipe Shoe LC-HV 150 HCP - Pipe Shoe LC-HV 150 HCP
Sikla
Simotec
Supports
Floating bearing LA-LC-LD HCP
Loslager LC-HV HCP
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/simotec/rohrlager/la_lc_ld_standard/lc_hv_st/lc_hv_150_asmtab.prj},{NB=801767(H=150 SP1=146 GP=1 AUSWH1=3 AUSWH2= FGT= SP=0 LODLEVEL=400)},{TYP=LC-HV 150 140-146},{LODLEVEL=400},{H1=150},{H=150.0},{HMIN=116.0},{HMAX=168.5},{D=146.0},{SP1=146},{SPMIN=140},{SPMAX=146},{G=5.9},{GP=1},{ARTNR=801767},{CNSSORT=620},{D1=146},{ANGLE=45},{DX=12},{LX=40},{PPATH=../../lc_hv_150/parts/lc_hv_asmtpl.prj},{VERP=1},{HIDE=1},{AUSWH1=3},{AUSWH2=},{FGT=},{SP=0},{HMIN300=120.0},{HMAX300=167.5},{MAT=S235JR},{TMIN=-20},{TMAX=300},{CNSSUBPART=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
H1
Height
[mm]
D
Rohrdurchmesser
[mm]
G
Weight
[kg]
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
VERP
Packing
[Stück]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp. min
[°C]
TMAX
Temp. max
[°C]
CNSSUBPART
ⁿ/ₐ
801753
LC-HV 150 14-18
150
18.0
3.9
801753
620
1
S235JR
-20
300
2
112394
LC-HV 150 18-22 (DN 15_1/...
150
21.3
4.0
112394
620
1
S235JR
-20
300
2
112395
LC-HV 150 23-27 (DN 20_3/...
150
26.9
4.0
112395
620
1
S235JR
-20
300
2
801754
LC-HV 150 26-30
150
30.0
4.0
801754
620
1
S235JR
-20
300
2
110074
LC-HV 150 30-34 (DN 25_1"...
150
33.7
4.0
110074
620
1
S235JR
-20
300
2
801755
LC-HV 150 35-39
150
39.0
4.1
801755
620
1
S235JR
-20
300
2
110075
LC-HV 150 40-44 (DN 32_1 ...
150
42.4
4.1
110075
620
1
S235JR
-20
300
2
110076
LC-HV 150 45-49 (DN 40_1 ...
150
48.3
4.2
110076
620
1
S235JR
-20
300
2
801756
LC-HV 150 50-54
150
54.0
4.2
801756
620
1
S235JR
-20
300
2
801757
LC-HV 150 55-59
150
59.0
4.3
801757
620
1
S235JR
-20
300
2
110077
LC-HV 150 57-61 (DN 50_2"...
150
60.3
4.6
110077
620
1
S235JR
-20
300
2
801758
LC-HV 150 62-66
150
66.0
4.7
801758
620
1
S235JR
-20
300
2
801759
LC-HV 150 67-71
150
71.0
4.7
801759
620
1
S235JR
-20
300
2
110078
LC-HV 150 72-77 (DN 65_2 ...
150
76.1
4.8
110078
620
1
S235JR
-20
300
2
801760
LC-HV 150 78-83
150
83.0
4.8
801760
620
1
S235JR
-20
300
2
110079
LC-HV 150 84-89 (DN 80_3"...
150
88.9
4.9
110079
620
1
S235JR
-20
300
2
801761
LC-HV 150 89-95
150
95.0
5.3
801761
620
1
S235JR
-20
300
2
801762
LC-HV 150 96-102
150
102.0
5.4
801762
620
1
S235JR
-20
300
2
801763
LC-HV 150 102-109
150
109.0
5.4
801763
620
1
S235JR
-20
300
2
110080
LC-HV 150 109-115 (DN 100...
150
114.3
5.5
110080
620
1
S235JR
-20
300
2
801764
LC-HV 150 115-122
150
122.0
5.6
801764
620
1
S235JR
-20
300
2
801765
LC-HV 150 122-128
150
128.0
5.7
801765
620
1
S235JR
-20
300
2
801766
LC-HV 150 128-134
150
134.0
5.7
801766
620
1
S235JR
-20
300
2
110081
LC-HV 150 134-140 (DN 125...
150
139.7
5.8
110081
620
1
S235JR
-20
300
2
801767
LC-HV 150 140-146
150
146.0
5.9
801767
620
1
S235JR
-20
300
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성