3SU11521HB203PF0 - Push-button actuator, complete unit
Siemens Industry
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Command and alarm device
Push-button actuator, complete unit
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_industry/27/37/12/28/3su11521hb203pf0.prj},{NB=3SU11521HB203PF0},{MANUID=3SU11521HB203PF0},{AAP377=0},{AAP406=1},{AAP365=2},{AAP546=0},{AAB719=46.400},{BAA561=22.300},{AAB508=75},{AAO663=4047621078595},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85365080},{PREVIEW=../../../_pool_/7c/be/product_picture_jpg_G_IC03_XX_29998J.png},{DESCSHORT=EMERGENCY STOP mushroom pushbutton, illuminable, 22 mm, round, metal, shiny, red, 40 mm, positive latching, according to DIN EN ISO 13850, rotate-t...}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAD492
Can be illuminated
ⁿ/ₐ
AAP377
Number of changers
ⁿ/ₐ
AAP406
Number of control centers
ⁿ/ₐ
AAP365
Number of breaking contacts
ⁿ/ₐ
AAP546
Number of making contacts
ⁿ/ₐ
AAB719
Height of the opening
[mm]
AAC043
front ring present
ⁿ/ₐ
BAA561
Hole, diameter
[mm]
AAB508
Width of the opening
[mm]
AAU732
Manufacturer product root
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
3SU11521HB203PF0
EMERGENCY STOP mushroom p...
EMERGENCY STOP mushroom p...
195125267879
3SU1152-1HB20-3PF0
3SU11521HB203PF0
Siemens AG
EMERG. STOP mushroom push...
No
0
1
2
0
46.400
No
22.300
75
SIRIUS ACT
SIRIUS ACT
EMERGENCY STOP mushroom p...
4047621078595
1
1
1
1
85365080
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성