피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
5SU13246FP25 - MCB/RCCB combination
Siemens Industry
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Residual current protection system
MCB/RCCB combination
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_industry/27/14/22/07/5su13246fp25.prj},{NB=5SU13246FP25},{MANUID=5SU13246FP25},{AAG267=15},{BAH005=230},{AAS574=25},{AAT083=2},{AAS575=1.440},{AAT080=2},{BAA211=70},{BAC063=0.030},{AAG266=10},{AAF726=25},{AAT084=3},{BAC403=50},{AAO663=4001869561851},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85362010},{PREVIEW=../../../_pool_/9b/0a/product_picture_jpg_G_I202_XX_45842J.png},{DESCSHORT=RCBO, 10 kA, 2-pole type A, 30 mA, B char., In: 25 A Un: 230 V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAC384
Residual current type
ⁿ/ₐ
AAG267
rated short-circuit breaking capacity (according to norm IEC)
[kA]
BAH005
Rated voltage
[V]
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
[A]
AAT083
Width in units of measurement
ⁿ/ₐ
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
[W]
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
BAA211
Installation depth
[mm]
BAC063
Rated error current
[A]
AAG266
rated short-circuit breaking capacity (according to norm EN)
[kA]
BAG975
Protection type IP
ⁿ/ₐ
AAF726
rated current
[A]
AAT084
Energy limitation class
ⁿ/ₐ
BAC403
Frequency
[Hz]
AAG268
concurrently switching N-neutral present
ⁿ/ₐ
AAU732
Manufacturer product root
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
5SU13246FP25
RCBO, 10 kA, 2-pole type ...
RCBO, 10 kA, 2P Type A, 3...
4001869561851
5SU1324-6FP25
5SU13246FP25
Siemens AG
RCBO 2P B25 10kA type A 3...
A
15
230
25
2
1.440
2
70
0.030
10
IP20
25
3
50
Yes
SENTRON
SENTRON
RCBO, 10 kA, 2P Type A, 3...
4001869561851
1
1
1
1
85362010
PT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성