SHFC - Coupling
SHAC
Coupling
Powered by
CAD모델 선택
{shac/coupling/shfc.prj},{NB=SHFC-35x50-5Kx5K(1)},{MODEL=SHFC-35x50},{DX=35},{LX=50},{LFX=30.0},{LPX=11.5},{FX=10.000},{MX=5.0},{TORQUEX=8.00},{SSS=1},{D1X=5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19},{D1M=19.000},{D1=5.000},{D2=5.000},{SL=12.253},{S2=2.100},{MH=5.000},{MS=4.000},{ML=24.000},{FXL=0.000},{FXH=1.500},{FXW3=0.000},{KR1=35.000},{KR2=13.128},{KR3=14.250},{KR4=1.500},{KR5=11.000},{KR6=4.500},{KR7=16.847},{KRJD=54.700},{LPX2=2.000},{LPX3=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
LP
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TORQUE
[N*m]
SHFC-14x22-3Kx3K(1)
SHFC-14x22
14
22
13.7
6.6
3.8
M2.5
1
SHFC-20x25-3Kx3K(1)
SHFC-20x25
20
25
16.6
8.6
4
M3
1.5
SHFC-20x30-3Kx3K(1)
SHFC-20x30
20
30
19.1
8.6
5.3
M4
3.5
SHFC-25x30-4Kx4K(1)
SHFC-25x30
25
30
20.5
11.6
5.6
M4
3.5
SHFC-25x34-4Kx4K(1)
SHFC-25x34
25
34
22.5
11.6
5.6
M4
3.5
SHFC-30x35-5Kx5K(1)
SHFC-30x35
30
35
22.5
10.9
5.75
M4
3.5
SHFC-30x40-5Kx5K(1)
SHFC-30x40
30
40
25
10.9
7
M4
3.5
SHFC-35x32-5Kx5K(1)
SHFC-35x32
35
32
21
11.3
5.2
M5
8
SHFC-35x50-5Kx5K(1)
SHFC-35x50
35
50
30
11.5
10
M5
8
SHFC-40x50-6Kx6K(1)
SHFC-40x50
40
50
31.1
13.7
10
M5
8
SHFC-40x55-6Kx6K(1)
SHFC-40x55
40
55
33.6
13.7
10
M5
8
SHFC-40x66-6Kx6K(1)
SHFC-40x66
40
66
39.1
13.7
12.75
M5
8
SHFC-45x55-8Kx8K(1)
SHFC-45x55
45
55
33.9
14.3
6.5
M5
8
SHFC-50x55-8Kx8K(1)
SHFC-50x55
50
55
33.6
14
8
M6
13
SHFC-55x49-12Kx12K(1)
SHFC-55x49
55
49
31.7
16.1
8.5
M6
13
SHFC-55x78-12Kx12K(1)
SHFC-55x78
55
78
46.2
16.1
15.5
M6
13
SHFC-65x90-14Kx14K(1)
SHFC-65x90
65
90
52.9
16.7
18.1
M8
28
SHFC-80x114-14Kx14K(1)
SHFC-80x114
80
114
67
22.5
15.5
M8
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성