피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 7980 - FN 1547 - schwarz - Lock washers for cylinder head screw
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Federringe
DIN 7980
Spring steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/federringe/din_7980/fs/din_7980_sw_fn1547.prj},{NB=SFS FN 1547 131730 Federring DIN 7980 Federstahl schwarz 12.2},{ARTNR=131730},{WERKSTOFF=Federstahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=schwarz},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=1547},{DA=12.2},{D1=12.000},{D=M12},{DW=18.000},{H=2.500},{R=0.800},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
DA
Transition diameter
[mm]
D1
Nominal diameter
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
H
Height
[mm]
R
Radius
[mm]
SFS FN 1547 283746 Federr...
283746
Federstahl
schwarz
1000
1547
3.1
3.000
M3
5.600
1.000
0.200
SFS FN 1547 131709 Federr...
131709
Federstahl
schwarz
1000
1547
4.1
4.000
M4
7.000
1.200
0.200
SFS FN 1547 131713 Federr...
131713
Federstahl
schwarz
1000
1547
5.1
5.000
M5
8.800
1.600
0.200
SFS FN 1547 131717 Federr...
131717
Federstahl
schwarz
1000
1547
6.1
6.000
M6
9.900
1.600
0.300
SFS FN 1547 131722 Federr...
131722
Federstahl
schwarz
1000
1547
8.1
8.000
M8
12.700
2.000
0.500
SFS FN 1547 131726 Federr...
131726
Federstahl
schwarz
1000
1547
10.2
10.000
M10
16.000
2.500
0.800
SFS FN 1547 131730 Federr...
131730
Federstahl
schwarz
500
1547
12.2
12.000
M12
18.000
2.500
0.800
SFS FN 1547 131733 Federr...
131733
Federstahl
schwarz
500
1547
14.2
14.000
M14
21.100
3.000
1.000
SFS FN 1547 131737 Federr...
131737
Federstahl
schwarz
250
1547
16.2
16.000
M16
24.400
3.500
1.000
SFS FN 1547 285054 Federr...
285054
Federstahl
schwarz
250
1547
18.2
18.000
M18
26.400
3.500
1.000
SFS FN 1547 140701 Federr...
140701
Federstahl
schwarz
250
1547
20.2
20.000
M20
30.600
4.500
1.000
SFS FN 1547 283747 Federr...
283747
Federstahl
schwarz
100
1547
24.5
24.000
M24
35.900
5.000
1.600
SFS FN 1547 285056 Federr...
285056
Federstahl
schwarz
100
1547
30.5
30.000
M30
44.100
6.000
1.600
SFS FN 1547 285057 Federr...
285057
Federstahl
schwarz
50
1547
36.5
36.000
M36
52.200
7.000
1.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성