ISO 7046-1 H (DIN 965 A) - FN 406 - 4.8, verzinkt blau - Countersunk flat head screws, style H - Product class A - Part 1 : Property class 4.8
SFS Group Schweiz AG
5 Schlitz-/Kreuzschlitz Stahl
kreuzschlitzschrauben
ISO 7046 H
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/schlitz_kreuzschlitz_stahl/kreuzschlitzschrauben/iso_7046_h/st/iso_7046_1_h_a2k_fn406.prj},{NB=SFS FN 406 146177 Senkschraube ISO 7046-1 Stahl 4.8 verzinkt blau M4x30-H},{ARTNR=146177},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=406},{D=4.000},{D3=3.141},{P=0.700},{L=30.000},{A=1.400},{DF=3.545},{DK=8.400},{K=2.700},{R=1.000},{X=1.750},{M=4.600},{V=1.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packing
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
M
Wing diameter of cross recesses
[mm]
SFS FN 406 279940 Senksch...
279940
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
2.000
1.509
0.400
5.000
0.800
3.000
3.800
1.200
0.500
1.900
SFS FN 406 283966 Senksch...
283966
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
2.000
1.509
0.400
6.000
0.800
4.000
3.800
1.200
0.500
1.900
SFS FN 406 146157 Senksch...
146157
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
2.000
1.509
0.400
8.000
0.800
6.000
3.800
1.200
0.500
1.900
SFS FN 406 283967 Senksch...
283967
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
2.000
1.509
0.400
10.000
0.800
8.000
3.800
1.200
0.500
1.900
SFS FN 406 146158 Senksch...
146158
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
2.000
1.509
0.400
12.000
0.800
10.000
3.800
1.200
0.500
1.900
SFS FN 406 140348 Senksch...
140348
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
2.000
1.509
0.400
16.000
0.800
14.000
3.800
1.200
0.500
1.900
SFS FN 406 283595 Senksch...
283595
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
2.000
1.509
0.400
20.000
0.800
18.000
3.800
1.200
0.500
1.900
SFS FN 406 125195 Senksch...
125195
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
2.500
1.948
0.450
5.000
0.900
2.600
4.700
1.500
0.600
2.900
SFS FN 406 283968 Senksch...
283968
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
2.500
1.948
0.450
6.000
0.900
3.600
4.700
1.500
0.600
2.900
SFS FN 406 283969 Senksch...
283969
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
2.500
1.948
0.450
8.000
0.900
5.600
4.700
1.500
0.600
2.900
SFS FN 406 283970 Senksch...
283970
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
2.500
1.948
0.450
10.000
0.900
7.600
4.700
1.500
0.600
2.900
SFS FN 406 146159 Senksch...
146159
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
2.500
1.948
0.450
12.000
0.900
9.600
4.700
1.500
0.600
2.900
SFS FN 406 283596 Senksch...
283596
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
2.500
1.948
0.450
16.000
0.900
13.600
4.700
1.500
0.600
2.900
SFS FN 406 283597 Senksch...
283597
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
2.500
1.948
0.450
20.000
0.900
17.600
4.700
1.500
0.600
2.900
SFS FN 406 141845 Senksch...
141845
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
3.000
2.387
0.500
5.000
1.000
2.350
5.500
1.650
0.800
3.200
SFS FN 406 140371 Senksch...
140371
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
3.000
2.387
0.500
6.000
1.000
3.350
5.500
1.650
0.800
3.200
SFS FN 406 125198 Senksch...
125198
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
3.000
2.387
0.500
8.000
1.000
5.350
5.500
1.650
0.800
3.200
SFS FN 406 146161 Senksch...
146161
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
3.000
2.387
0.500
10.000
1.000
7.350
5.500
1.650
0.800
3.200
SFS FN 406 146163 Senksch...
146163
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
3.000
2.387
0.500
12.000
1.000
9.350
5.500
1.650
0.800
3.200
SFS FN 406 283971 Senksch...
283971
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
3.000
2.387
0.500
14.000
1.000
11.350
5.500
1.650
0.800
3.200
SFS FN 406 146165 Senksch...
146165
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
3.000
2.387
0.500
16.000
1.000
13.350
5.500
1.650
0.800
3.200
SFS FN 406 283972 Senksch...
283972
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
3.000
2.387
0.500
18.000
1.000
15.350
5.500
1.650
0.800
3.200
SFS FN 406 146167 Senksch...
146167
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
3.000
2.387
0.500
20.000
1.000
17.350
5.500
1.650
0.800
3.200
SFS FN 406 146169 Senksch...
146169
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
3.000
2.387
0.500
25.000
1.000
22.350
5.500
1.650
0.800
3.200
SFS FN 406 142333 Senksch...
142333
Stahl
4.8
verzinkt blau
2000
406
3.000
2.387
0.500
30.000
1.000
27.350
5.500
1.650
0.800
3.200
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성