피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 1587 - FN 173 - rostfrei A2 - Hexagon cap nuts, high form
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Nuts
DIN 1587
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/muttern/din_1587/rs/din_1587_a2_fn173.prj},{NB=SFS FN 173 126867 Sechskantmutter DIN 1587 rostfreier Stahl rostfrei A2 M8},{ARTNR=126867},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=173},{NENN=M8},{D=8.000},{D1=6.647},{P=1.250},{DA=8.750},{DH=12.500},{DW=11.300},{X=2.500},{G2=0.000},{M=15.000},{M1=6.500},{S=13.000},{T=10.650},{FORM=0.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Screw core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
DA
Diameter of the countersink
[mm]
DH
Cap diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
X
Length of the thread run-out
[mm]
G2
Undercut length from M12 on
[mm]
M
Overall hight
[mm]
M1
Wrenching height
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
T
Thread depth
[mm]
SFS FN 173 126854 Sechska...
126854
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
173
3.000
2.459
0.500
3.500
4.500
4.800
1.200
0.000
6.000
2.800
5.500
5.000
SFS FN 173 126855 Sechska...
126855
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
173
3.000
2.459
0.500
3.500
4.500
4.800
1.200
0.000
6.000
2.800
5.500
5.000
SFS FN 173 126856 Sechska...
126856
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
173
4.000
3.242
0.700
4.600
6.500
5.800
1.400
0.000
8.000
3.200
7.000
5.260
SFS FN 173 126858 Sechska...
126858
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
173
4.000
3.242
0.700
4.600
6.500
5.800
1.400
0.000
8.000
3.200
7.000
5.260
SFS FN 173 126861 Sechska...
126861
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
173
5.000
4.134
0.800
5.750
7.500
6.800
1.600
0.000
10.000
4.000
8.000
7.210
SFS FN 173 126859 Sechska...
126859
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
173
5.000
4.134
0.800
5.750
7.500
6.800
1.600
0.000
10.000
4.000
8.000
7.210
SFS FN 173 126864 Sechska...
126864
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
173
6.000
4.917
1.000
6.750
9.500
8.300
2.000
0.000
12.000
5.000
10.000
7.710
SFS FN 173 126862 Sechska...
126862
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
173
6.000
4.917
1.000
6.750
9.500
8.300
2.000
0.000
12.000
5.000
10.000
7.710
SFS FN 173 126867 Sechska...
126867
rostfreier Stahl
rostfrei A2
200
173
8.000
6.647
1.250
8.750
12.500
11.300
2.500
0.000
15.000
6.500
13.000
10.650
SFS FN 173 126865 Sechska...
126865
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
173
8.000
6.647
1.250
8.750
12.500
11.300
2.500
0.000
15.000
6.500
13.000
10.650
SFS FN 173 126870 Sechska...
126870
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
173
10.000
8.376
1.500
10.800
15.000
14.300
3.000
0.000
18.000
8.000
16.000
12.650
SFS FN 173 126868 Sechska...
126868
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
173
10.000
8.376
1.500
10.800
15.000
14.300
3.000
0.000
18.000
8.000
16.000
12.650
SFS FN 173 307196 Sechska...
307196
rostfreier Stahl
rostfrei A2
100
173
12.000
10.106
1.750
13.000
17.000
16.200
0.000
6.400
22.000
10.000
18.000
15.650
SFS FN 173 126872 Sechska...
126872
rostfreier Stahl
rostfrei A2
50
173
12.000
10.106
1.750
13.000
17.000
16.200
0.000
6.400
22.000
10.000
18.000
15.650
SFS FN 173 151064 Sechska...
151064
rostfreier Stahl
rostfrei A2
50
173
14.000
11.835
2.000
15.100
20.000
19.200
0.000
7.300
25.000
11.000
21.000
17.650
SFS FN 173 307197 Sechska...
307197
rostfreier Stahl
rostfrei A2
50
173
16.000
13.835
2.000
17.300
23.000
22.200
0.000
7.300
28.000
13.000
24.000
20.580
SFS FN 173 126874 Sechska...
126874
rostfreier Stahl
rostfrei A2
50
173
16.000
13.835
2.000
17.300
23.000
22.200
0.000
7.300
28.000
13.000
24.000
20.580
SFS FN 173 307198 Sechska...
307198
rostfreier Stahl
rostfrei A2
25
173
20.000
17.294
2.500
21.600
28.000
28.200
0.000
9.300
34.000
16.000
30.000
25.580
SFS FN 173 126875 Sechska...
126875
rostfreier Stahl
rostfrei A2
25
173
20.000
17.294
2.500
21.600
28.000
28.200
0.000
9.300
34.000
16.000
30.000
25.580
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성