DIN 985 (ISO 10511) - FN 255 - 8, verzinkt blau - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sicherungsmuttern
DIN 985
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sicherungsmuttern/din_985/st/din_985_a2k_fn255.prj},{NB=SFS FN 255 129136 Sechskantmutter DIN 985 Stahl 8 verzinkt blau M18x1.5},{ARTNR=129136},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=255},{NENN=M18x1.5},{D=18.000},{D1=16.376},{P=1.500},{DA=19.500},{M=18.500},{M1=13.000},{S=27.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
DA
Diameter of the countersink
[mm]
M
Overall hight
[mm]
M1
Wrenching height
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 255 138900 Sechska...
138900
Stahl
8
verzinkt blau
200
255
M8x1
8.000
6.917
1.000
8.750
8.000
5.500
13.000
SFS FN 255 138902 Sechska...
138902
Stahl
8
verzinkt blau
1000
255
M8x1
8.000
6.917
1.000
8.750
8.000
5.500
13.000
SFS FN 255 129127 Sechska...
129127
Stahl
8
verzinkt blau
500
255
M10x1
10.000
8.917
1.000
10.800
10.000
6.500
17.000
SFS FN 255 129128 Sechska...
129128
Stahl
8
verzinkt blau
100
255
M10x1.25
10.000
8.647
1.250
10.800
10.000
6.500
17.000
SFS FN 255 129129 Sechska...
129129
Stahl
8
verzinkt blau
500
255
M10x1.25
10.000
8.647
1.250
10.800
10.000
6.500
17.000
SFS FN 255 129130 Sechska...
129130
Stahl
8
verzinkt blau
100
255
M12x1.5
12.000
10.376
1.500
13.000
12.000
8.000
19.000
SFS FN 255 342280 Sechska...
342280
Stahl
8
verzinkt blau
200
255
M12x1.5
12.000
10.376
1.500
13.000
12.000
8.000
19.000
SFS FN 255 129146 Sechska...
129146
Stahl
8
verzinkt blau
100
255
M12x1.25
12.000
10.647
1.250
13.000
12.000
8.000
19.000
SFS FN 255 306134 Sechska...
306134
Stahl
8
verzinkt blau
200
255
M12x1.25
12.000
10.647
1.250
13.000
12.000
8.000
19.000
SFS FN 255 129132 Sechska...
129132
Stahl
8
verzinkt blau
100
255
M14x1.5
14.000
12.376
1.500
15.100
14.000
9.500
22.000
SFS FN 255 129133 Sechska...
129133
Stahl
8
verzinkt blau
200
255
M14x1.5
14.000
12.376
1.500
15.100
14.000
9.500
22.000
SFS FN 255 296170 Sechska...
296170
Stahl
8
verzinkt blau
50
255
M16x1.5
16.000
14.376
1.500
17.300
16.000
10.500
24.000
SFS FN 255 129134 Sechska...
129134
Stahl
8
verzinkt blau
200
255
M16x1.5
16.000
14.376
1.500
17.300
16.000
10.500
24.000
SFS FN 255 129136 Sechska...
129136
Stahl
8
verzinkt blau
50
255
M18x1.5
18.000
16.376
1.500
19.500
18.500
13.000
27.000
SFS FN 255 129137 Sechska...
129137
Stahl
8
verzinkt blau
100
255
M18x1.5
18.000
16.376
1.500
19.500
18.500
13.000
27.000
SFS FN 255 342283 Sechska...
342283
Stahl
8
verzinkt blau
100
255
M20x2
20.000
17.835
2.000
21.600
20.000
14.000
30.000
SFS FN 255 129139 Sechska...
129139
Stahl
8
verzinkt blau
100
255
M20x1.5
20.000
18.376
1.500
21.600
20.000
14.000
30.000
SFS FN 255 129138 Sechska...
129138
Stahl
8
verzinkt blau
50
255
M20x1.5
20.000
18.376
1.500
21.600
20.000
14.000
30.000
SFS FN 255 129141 Sechska...
129141
Stahl
8
verzinkt blau
50
255
M24x2
24.000
21.835
2.000
25.900
24.000
15.000
36.000
SFS FN 255 129140 Sechska...
129140
Stahl
8
verzinkt blau
50
255
M24x2
24.000
21.835
2.000
25.900
24.000
15.000
36.000
SFS FN 255 306135 Sechska...
306135
Stahl
8
verzinkt blau
50
255
M24x1.5
24.000
22.376
1.500
25.900
24.000
15.000
36.000
SFS FN 255 129142 Sechska...
129142
Stahl
8
verzinkt blau
25
255
M27x2
27.000
24.835
2.000
29.100
27.000
17.000
41.000
SFS FN 255 342284 Sechska...
342284
Stahl
8
verzinkt blau
25
255
M30x2
30.000
27.835
2.000
32.400
30.000
19.000
46.000
SFS FN 255 156436 Sechska...
156436
Stahl
8
verzinkt blau
25
255
M30x1.5
30.000
28.376
1.500
32.400
30.000
19.000
46.000
SFS FN 255 129143 Sechska...
129143
Stahl
8
verzinkt blau
25
255
M36x3
36.000
32.752
3.000
38.900
36.000
25.000
55.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성