DIN 985 (ISO 10511) - FN 175 - 6/8, verzinkt blau - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sicherungsmuttern
DIN 985
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sicherungsmuttern/din_985/st/din_985_a2k_fn175.prj},{NB=SFS FN 175 125455 Sechskantmutter DIN 985 Stahl 6/8 verzinkt blau M14},{ARTNR=125455},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=6/8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=175},{NENN=M14},{D=14.000},{D1=11.835},{P=2.000},{DA=15.100},{M=14.000},{M1=9.500},{S=22.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
DA
Diameter of the countersink
[mm]
M
Overall hight
[mm]
M1
Wrenching height
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 175 153064 Sechska...
153064
Stahl
6/8
verzinkt blau
1000
175
M2
2.000
1.567
0.400
3.000
2.500
1.600
4.500
SFS FN 175 153063 Sechska...
153063
Stahl
6/8
verzinkt blau
200
175
M2
2.000
1.567
0.400
3.000
2.500
1.600
4.500
SFS FN 175 125468 Sechska...
125468
Stahl
6/8
verzinkt blau
1000
175
M2.5
2.500
2.013
0.450
3.200
3.800
2.000
5.000
SFS FN 175 125467 Sechska...
125467
Stahl
6/8
verzinkt blau
200
175
M2.5
2.500
2.013
0.450
3.200
3.800
2.000
5.000
SFS FN 175 125420 Sechska...
125420
Stahl
6/8
verzinkt blau
1000
175
M3
3.000
2.459
0.500
3.450
4.000
2.400
5.500
SFS FN 175 279994 Sechska...
279994
Stahl
6/8
verzinkt blau
100
175
M3
3.000
2.459
0.500
3.450
4.000
2.400
5.500
SFS FN 175 282933 Sechska...
282933
Stahl
6/8
verzinkt blau
1000
175
M3.5
3.500
2.850
0.600
4.000
4.500
2.600
6.000
SFS FN 175 125424 Sechska...
125424
Stahl
6/8
verzinkt blau
1000
175
M4
4.000
3.242
0.700
4.600
5.000
2.900
7.000
SFS FN 175 125423 Sechska...
125423
Stahl
6/8
verzinkt blau
100
175
M4
4.000
3.242
0.700
4.600
5.000
2.900
7.000
SFS FN 175 125430 Sechska...
125430
Stahl
6/8
verzinkt blau
1000
175
M5
5.000
4.134
0.800
5.750
5.000
3.200
8.000
SFS FN 175 125429 Sechska...
125429
Stahl
6/8
verzinkt blau
100
175
M5
5.000
4.134
0.800
5.750
5.000
3.200
8.000
SFS FN 175 125434 Sechska...
125434
Stahl
6/8
verzinkt blau
1000
175
M6
6.000
4.917
1.000
6.750
6.000
4.000
10.000
SFS FN 175 156413 Sechska...
156413
Stahl
6/8
verzinkt blau
100
175
M6
6.000
4.917
1.000
6.750
6.000
4.000
10.000
SFS FN 175 279996 Sechska...
279996
Stahl
6/8
verzinkt blau
1000
175
M7
7.000
5.917
1.000
7.750
7.500
4.700
11.000
SFS FN 175 125442 Sechska...
125442
Stahl
6/8
verzinkt blau
1000
175
M8
8.000
6.647
1.250
8.750
8.000
5.500
13.000
SFS FN 175 279997 Sechska...
279997
Stahl
6/8
verzinkt blau
100
175
M8
8.000
6.647
1.250
8.750
8.000
5.500
13.000
SFS FN 175 125444 Sechska...
125444
Stahl
6/8
verzinkt blau
100
175
M10
10.000
8.376
1.500
10.800
10.000
6.500
17.000
SFS FN 175 125447 Sechska...
125447
Stahl
6/8
verzinkt blau
500
175
M10
10.000
8.376
1.500
10.800
10.000
6.500
17.000
SFS FN 175 125449 Sechska...
125449
Stahl
6/8
verzinkt blau
100
175
M12
12.000
10.106
1.750
13.000
12.000
8.000
19.000
SFS FN 175 125452 Sechska...
125452
Stahl
6/8
verzinkt blau
200
175
M12
12.000
10.106
1.750
13.000
12.000
8.000
19.000
SFS FN 175 125455 Sechska...
125455
Stahl
6/8
verzinkt blau
200
175
M14
14.000
11.835
2.000
15.100
14.000
9.500
22.000
SFS FN 175 302156 Sechska...
302156
Stahl
6/8
verzinkt blau
50
175
M14
14.000
11.835
2.000
15.100
14.000
9.500
22.000
SFS FN 175 125458 Sechska...
125458
Stahl
6/8
verzinkt blau
200
175
M16
16.000
13.835
2.000
17.300
16.000
10.500
24.000
SFS FN 175 125457 Sechska...
125457
Stahl
6/8
verzinkt blau
50
175
M16
16.000
13.835
2.000
17.300
16.000
10.500
24.000
SFS FN 175 125460 Sechska...
125460
Stahl
6/8
verzinkt blau
100
175
M18
18.000
15.294
2.500
19.500
18.500
13.000
27.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성