피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 975 - FN 223 - 4.6, blank - Gewindestangen WW - Länge 1000 mm
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
gewindestangen
DIN 975
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/gewindestangen/din_975/st/din_975_bl_fn223.prj},{NB=SFS FN 223 303159 Gewindestange DIN 975 Stahl 4.6 blank WW 1/2'x1000 Laenge 1000 mm},{ARTNR=303159},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.6},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=1},{SFSNR=223},{DD=0},{DDD=WW 1/2'},{D=12.700},{D3=9.990},{P=2.117},{L=1000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
SFS FN 223 303162 Gewinde...
303162
Stahl
4.6
blank
1
223
6.350
4.720
1.270
SFS FN 223 303161 Gewinde...
303161
Stahl
4.6
blank
1
223
7.940
6.130
1.411
SFS FN 223 303160 Gewinde...
303160
Stahl
4.6
blank
1
223
9.525
7.490
1.587
SFS FN 223 303159 Gewinde...
303159
Stahl
4.6
blank
1
223
12.700
9.990
2.117
SFS FN 223 303158 Gewinde...
303158
Stahl
4.6
blank
1
223
15.875
12.920
2.309
SFS FN 223 303157 Gewinde...
303157
Stahl
4.6
blank
1
223
19.050
15.800
2.540
SFS FN 223 303156 Gewinde...
303156
Stahl
4.6
blank
1
223
22.225
18.610
2.822
SFS FN 223 303155 Gewinde...
303155
Stahl
4.6
blank
1
223
25.400
21.340
3.175
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성