FN 3534 - GESIPA PolyGrip Blindniete Flachrundkopf Alu/Stahl
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
PolyGrip®
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/polygrip/gesipa_fn_3534.prj},{NB=SFS FN 3534 454923 PolyGrip Blindniet Flachrundkopf Alu/Stahl 4.8x10 KL 0.5-6.5},{IDNR=},{ARTNR=454923},{NAME=4,8x10 (6700144) KL 0,5-6,5},{MAT=Aluminium, Dorn: Stahl verzinkt},{ONR=6700144},{D1=4.8},{L=10.0},{KL=0.5-6.5},{D2=9.5},{DM=2.70},{K=1.3},{SCHK=1500},{ZK=2300},{VERP=500},{PR=12.30},{PR2000=9.20},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DM
Diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3534 454917 PolyGr...
454917
Aluminium, Dorn: Stahl ve...
6700012
3.2
8.0
0.5-5
6.5
1.80
0.8
1000
SFS FN 3534 454918 PolyGr...
454918
Aluminium, Dorn: Stahl ve...
6700020
3.2
9.5
1.5-6.5
6.5
1.80
0.8
1000
SFS FN 3534 454919 PolyGr...
454919
Aluminium, Dorn: Stahl ve...
6700039
3.2
11.0
3-8
6.5
1.80
0.8
1000
SFS FN 3534 454920 PolyGr...
454920
Aluminium, Dorn: Stahl ve...
6700071
4.0
10.0
0.5-6.5
8.0
2.30
1.0
500
SFS FN 3534 454921 PolyGr...
454921
Aluminium, Dorn: Stahl ve...
6700098
4.0
13.0
3.5-9.5
8.0
2.30
1.0
500
SFS FN 3534 454922 PolyGr...
454922
Aluminium, Dorn: Stahl ve...
6700101
4.0
17.0
7-13
8.0
2.30
1.0
500
SFS FN 3534 454923 PolyGr...
454923
Aluminium, Dorn: Stahl ve...
6700144
4.8
10.0
0.5-6.5
9.5
2.70
1.3
500
SFS FN 3534 454924 PolyGr...
454924
Aluminium, Dorn: Stahl ve...
6700152
4.8
15.0
4.5-11
9.5
2.70
1.3
500
SFS FN 3534 454925 PolyGr...
454925
Aluminium, Dorn: Stahl ve...
6700160
4.8
17.0
6.5-13
9.5
2.70
1.3
500
SFS FN 3534 454926 PolyGr...
454926
Aluminium, Dorn: Stahl ve...
6700217
4.8
25.0
11-19.5
9.5
2.70
1.3
250
SFS FN 3534 454927 PolyGr...
454927
Aluminium, Dorn: Stahl ve...
6700225
4.8
30.0
16-24
9.5
2.70
1.3
250
SFS FN 3534 454928 PolyGr...
454928
Aluminium, Dorn: Stahl ve...
6700268
6.4
15.0
1.5-9
13.0
3.65
1.8
250
SFS FN 3534 454929 PolyGr...
454929
Aluminium, Dorn: Stahl ve...
6700276
6.4
20.0
6-14
13.0
3.65
1.8
250
SFS FN 3534 454930 PolyGr...
454930
Aluminium, Dorn: Stahl ve...
6700284
6.4
25.0
10-18
13.0
3.65
1.8
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성