카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SDRT2 - Distanzbefestiger, selbstbohrend
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SDRT
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sdrt2/sdrt2.prj},{NB=SFS SDRT2-L12-T16-5,5X89},{CNSORDERNO=SDRT2-L12-T16-5,5X89},{MATNR=1346410},{TYP=SDRT},{KOPF=irius},{DS=T16},{TEXT1=A self drilling distance fastener},{TEXT2=fastener: carbon steel},{TEXT3=sealing washer: carbon steel with vulkanised EPDM},{KL=60mm},{VD=2X1.25mm},{MAT=Carbon steel},{L=89},{D1=12.0},{D2=5.5},{D3=3.6},{D4=6.5},{D5=8.0},{D6=16.0},{D7=8.6},{DW=16.0},{SW=0},{H=3.3},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=0.000},{L1=64.000},{VERS=2.000},{PRA=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SDRT2-L12-T16-5,5X69 ...
SDRT2-L12-T16-5,5X69
SDRT
irius
T16
Distanzbefestiger, selbst...
Befestiger: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Kohlenstoff...
40mm
2X1.25mm
Befestiger: Kohlenstoffst...
69
12.0
5.5
16.0
0
0.000
SFS SDRT2-L12-T16-5,5X89 ...
SDRT2-L12-T16-5,5X89
SDRT
irius
T16
Distanzbefestiger, selbst...
Befestiger: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Kohlenstoff...
60mm
2X1.25mm
Befestiger: Kohlenstoffst...
89
12.0
5.5
16.0
0
0.000
SFS SDRT2-T16-5,5X69 Dist...
SDRT2-T16-5,5X69
SDRT
Sechskantkopf
T16
Distanzbefestiger, selbst...
Befestiger: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Kohlenstoff...
40mm
2X1.5mm
Befestiger: Kohlenstoffst...
69
11.0
5.5
16.0
8
15.000
SFS SDRT2-T16-5,5X89 Dist...
SDRT2-T16-5,5X89
SDRT
Sechskantkopf
T16
Distanzbefestiger, selbst...
Befestiger: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Kohlenstoff...
60mm
2X1.5mm
Befestiger: Kohlenstoffst...
89
11.0
5.5
16.0
8
18.500
SFS SDRT2-T16-5,5X109 Dis...
SDRT2-T16-5,5X109
SDRT
Sechskantkopf
T16
Distanzbefestiger, selbst...
Befestiger: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Kohlenstoff...
80mm
3mm
Befestiger: Kohlenstoffst...
109
11.0
5.5
16.0
8
21.800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성