카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SC5 - Selfdrilling fastener for wood on metal
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SC5
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sc5/sc5.prj},{NB=SFS SC5/36-DS12-5,5X50},{CNSORDERNO=SC5/36-DS12-5,5X50},{MATNR=713811},{TYP=SC5},{KOPF= Countersunk head},{TEXT1=Selfdrilling fastener for wood on metal},{TEXT2=Carbon steel},{KL=36mm},{VD=5mm},{MAT=Carbon steel},{L=50.5},{D1=12.4},{D2=5.5},{D3=3.99},{GW=6.619},{P=1.810},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Description
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Clamping range
ⁿ/ₐ
VD
Drilling capacity
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SC5/24-DS12-5,5X38 Se...
SC5/24-DS12-5,5X38
SC5
Countersunk head
Selfdrilling fastener for...
Carbon steel
24mm
5mm
Carbon steel
38.5
12.4
5.5
5.200
SFS SC5/31-DS12-5,5X45 Se...
SC5/31-DS12-5,5X45
SC5
Countersunk head
Selfdrilling fastener for...
Carbon steel
31mm
5mm
Carbon steel
45.5
12.4
5.5
6.100
SFS SC5/36-DS12-5,5X50 Se...
SC5/36-DS12-5,5X50
SC5
Countersunk head
Selfdrilling fastener for...
Carbon steel
36mm
5mm
Carbon steel
50.5
12.4
5.5
6.619
SFS SC5/46-DS12-5,5X60 Se...
SC5/46-DS12-5,5X60
SC5
Countersunk head
Selfdrilling fastener for...
Carbon steel
46mm
5mm
Carbon steel
60.5
12.4
5.5
8.000
SFS SC5/66-DS12-5,5X80 Se...
SC5/66-DS12-5,5X80
SC5
Countersunk head
Selfdrilling fastener for...
Carbon steel
66mm
5mm
Carbon steel
80.5
12.4
5.5
10.120
SFS SC5/101-DS12-5,5X115 ...
SC5/101-DS12-5,5X115
SC5
Countersunk head
Selfdrilling fastener for...
Carbon steel
101mm
5mm
Carbon steel
115.0
12.4
5.5
14.321
SFS SC5/46-12CC-5,5x60 Se...
SC5/46-12CC-5,5x60
SC5
Countersunk head
Selfdrilling fastener for...
Countersunk head with mil...
29 - 45mm
5mm
Carbon steel
60.0
12.0
5.5
8.010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성