SO 20041 OR - Male adaptor G-G with O-ring FKM
SERTO
Adaptors
Adaptors PVDF
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/06_adapter_pvdf/so_20041_or.prj},{NB=SO 20041-1/2-3/8 OR 128.0471.001},{TYPE=SO 20041-1/2-3/8 OR},{MATNR=128.0471.001},{G=1/2},{GX=20.955},{G2=3/8},{G2X=16.662},{BAR=10},{SW=27},{L=33.0},{IK1=15.0},{IK2=10.0},{ORING=14.0x1.78},{OR1=14.000},{OR2=1.780},{EK=10.0},{KG=1.830},{WERKSTOFF=PVDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
[mm]
G2
Thread G
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
IK1
i1
[mm]
IK2
i2
[mm]
ORING
O-Ring
ⁿ/ₐ
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 20041-1/2-3/8 OR 128.0...
SO 20041-1/2-3/8 OR
128.0471.001
1/2
3/8
10
27
33.0
15.0
10.0
14.0x1.78
10.0
1.830
PVDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성