AD HCP 50 - Hexagonal cap G
SERTO
Adaptors
Adaptors stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/04_adapter_inox/ad_hcp_50.prj},{NB=AD HCP 50-3/8 TAD.5000.060},{TYPE=AD HCP 50-3/8},{MATNR=TAD.5000.060},{G=G3/8},{GX=16.662},{BAR=400},{SW=22},{L=27.0},{IK=9.5},{KG=5.880},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
IK
i
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
AD HCP 50-1/8 TAD.5000.02...
AD HCP 50-1/8
TAD.5000.020
G1/8
400
17
19.0
8.0
2.760
1.4571 (inox)
AD HCP 50-1/4 TAD.5000.04...
AD HCP 50-1/4
TAD.5000.040
G1/4
400
22
24.0
9.0
5.940
1.4571 (inox)
AD HCP 50-3/8 TAD.5000.06...
AD HCP 50-3/8
TAD.5000.060
G3/8
400
22
27.0
9.5
5.880
1.4571 (inox)
AD HCP 50-1/2 TAD.5000.08...
AD HCP 50-1/2
TAD.5000.080
G1/2
400
27
37.0
11.5
12.700
1.4571 (inox)
AD HCP 50-3/4 TAD.5000.12...
AD HCP 50-3/4
TAD.5000.120
G3/4
200
32
38.0
14.0
16.370
1.4571 (inox)
AD HCP 50-1 TAD.5000.160
AD HCP 50-1
TAD.5000.160
G1
200
46
44.0
17.0
43.200
1.4571 (inox)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성